Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1922 € - 0,2195 € 5837 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 1695 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 24530 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 6184 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,2266 € - 0,2611 € 150267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 11000 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1922 € - 0,2195 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,0967 € - 0,1028 € 1755 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € 149507 En stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,1779 € - 0,2037 € 31000 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1779 € - 0,2037 € 55300 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhésif
4.1 mm
0,1779 € - 0,2037 € 57000 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
7.6 mm
0,101 € - 0,1223 € 8001 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1093 € - 0,1321 € 14065 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2266 € - 0,2611 € 4000 En stock
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2705 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2754 € - 0,3142 € 74040 En stock
12.5 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,2266 € - 0,2611 € 18805 En stock
4.3 mm
À enfoncer
3.0 mm
10019221 0,101 € - 0,1223 € 107998 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
  • sur 5
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
5837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
1695 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
24530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
6184 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
150267 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
149507 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    4.4 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
55300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    4.1 mm
Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1779 €

Niveaux de stock
57000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
8001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
14065 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
2705 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Gamme de prix
0,3142 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
74040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    12.5 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
18805 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
107998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm