Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,2266 € - 0,2611 € 20400 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 34157 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1951 € - 0,2223 € 68000 En stock
8.3 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,1155 € - 0,1203 € 1765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,2266 € - 0,2611 € Demander le délai de livraison ici
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1093 € - 0,1321 € 2980 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,2243 € - 0,2557 € 2494 En stock
8.3 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 1000 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,101 € - 0,1223 € 1144 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2769 € - 0,3156 € 8683 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,101 € - 0,1223 € 9001 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2754 € - 0,3142 € 74040 En stock
12.5 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,2266 € - 0,2611 € 152507 En stock
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
0,101 € - 0,1223 € 32916 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,3945 € - 0,4261 € 2440 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1093 € - 0,1321 € 78111 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,0967 € - 0,1028 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
10019221 0,101 € - 0,1223 € 107998 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1922 € - 0,2195 € 5837 En stock
4.3 mm
1.8 mm
À enfoncer
3.0 mm
  • sur 5
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019429

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
20400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
34157 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
68000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    8.3 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1155 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil À enfoncer 0.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10110959

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
2980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014721

Gamme de prix
0,2557 € - 0,2243 €

Niveaux de stock
2494 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    8.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019252

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
1144 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Gamme de prix
0,3156 € - 0,2769 €

Niveaux de stock
8683 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
9001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Gamme de prix
0,3142 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
74040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    12.5 mm
Passe-fil 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Gamme de prix
0,2611 € - 0,2266 €

Niveaux de stock
152507 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    4.4 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019276

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
32916 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10479766


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Gamme de prix
0,4261 € - 0,3945 €

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
78111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Gamme de prix
0,1028 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
107998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
5837 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    1.8 mm
  • Profondeur
    2 mm