Menu  Rechercher

Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

Cette cape haute température est fabriquée en silicone et est donc hautement recommandée pour les applications de masquage exposées à des températures jusqu'à 250 ˚C. La cape s'adapte aux goujons, tiges ou extrémités de tube, de façon à offrir une excellente solution de masquage.
Référence Essentra :

10242506

Référence du fabricant:

41353

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,6499 €
1000 - 1999 0,6169 €
2000 + 0,5853 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

64,99 €

100 x 0,6499 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 22.2 mm
IH 38.1 mm
Matière complète Silicone
Couleur Naturel
Température maximum 250 °C
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter