Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,03 € - 0,0334 € Demander le délai de livraison ici
47 Ω
Rond
Gris
25 Ω
K5B
0,3374 € - 0,3749 € Demander le délai de livraison ici
173 Ω
Rond
Gris
106 Ω
K5B
0,2714 € - 0,3016 € 198 En stock
85 Ω
Rond
Gris
45 Ω
K5B
0,4512 € - 0,5013 € 942 En stock
146 Ω
Rond
Gris
92 Ω
K5B
0,6854 € - 0,7616 € 880 En stock
243 Ω
Rond
Gris
143 Ω
K5B
0,4304 € - 0,4782 € 220 En stock
237 Ω
Rond
Gris
151 Ω
K5B
0,5022 € - 0,558 € Demander le délai de livraison ici
132 Ω
Rond
Gris
84 Ω
K5B
0,8153 € - 0,9059 € Demander le délai de livraison ici
247 Ω
Rond
Gris
174 Ω
K5B
0,5721 € - 0,6356 € 693 En stock
195 Ω
Rond
Gris
105 Ω
K5B
0,7796 € - 0,8662 € 27456 En stock
170 Ω
Rond
Gris
115 Ω
K5B
0,2185 € - 0,2427 € 959 En stock
73 Ω
Rond
Gris
45 Ω
K5B
0,2767 € - 0,3074 € Demander le délai de livraison ici
138 Ω
Rond
Gris
87 Ω
K5B
0,3248 € - 0,3609 € Demander le délai de livraison ici
146 Ω
Rond
Gris
101 Ω
K5B
0,4729 € - 0,5254 € 110 En stock
260 Ω
Rond
Gris
180 Ω
K5B
0,8868 € - 0,9853 € Demander le délai de livraison ici
210 Ω
Rond
Gris
128 Ω
K5B
1,3597 € - 1,5108 € 4851 En stock
323 Ω
Rond
Gris
243 Ω
K5B
3,0225 € - 3,3584 € 14366 En stock
195 Ω
Rond
Gris
127 Ω
K5B
0,026 € - 0,0289 € Demander le délai de livraison ici
44 Ω
Rond
Gris
23 Ω
K5B
0,026 € - 0,0289 € 13394 En stock
73 Ω
Rond
Gris
45 Ω
K5B
0,0468 € - 0,052 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
Rond
Gris
62 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 25 Ω 47 Ω

10319307

Gamme de prix
0,0334 € - 0,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    25 Ω
  • Impédance 100 MHz
    47 Ω
Ferrite cylindrique 106 Ω 173 Ω

10318928

Gamme de prix
0,3749 € - 0,3374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    106 Ω
  • Impédance 100 MHz
    173 Ω
Ferrite cylindrique 45 Ω 85 Ω

10319000

Gamme de prix
0,3016 € - 0,2714 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    45 Ω
  • Impédance 100 MHz
    85 Ω
Ferrite cylindrique 92 Ω 146 Ω

10319031

Gamme de prix
0,5013 € - 0,4512 €

Niveaux de stock
942 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    92 Ω
  • Impédance 100 MHz
    146 Ω
Ferrite cylindrique 143 Ω 243 Ω

10319062

Gamme de prix
0,7616 € - 0,6854 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    143 Ω
  • Impédance 100 MHz
    243 Ω
Ferrite cylindrique 151 Ω 237 Ω

10319093

Gamme de prix
0,4782 € - 0,4304 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    151 Ω
  • Impédance 100 MHz
    237 Ω
Ferrite cylindrique 84 Ω 132 Ω

10432129

Gamme de prix
0,558 € - 0,5022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    84 Ω
  • Impédance 100 MHz
    132 Ω
Ferrite cylindrique 174 Ω 247 Ω

10319130

Gamme de prix
0,9059 € - 0,8153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    174 Ω
  • Impédance 100 MHz
    247 Ω
Ferrite cylindrique 105 Ω 195 Ω

10319178

Gamme de prix
0,6356 € - 0,5721 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    105 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
Ferrite cylindrique 115 Ω 170 Ω

10319208

Gamme de prix
0,8662 € - 0,7796 €

Niveaux de stock
27456 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    170 Ω
Ferrite cylindrique 45 Ω 73 Ω

10318898

Gamme de prix
0,2427 € - 0,2185 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    45 Ω
  • Impédance 100 MHz
    73 Ω
Ferrite cylindrique 87 Ω 138 Ω

10630174

Gamme de prix
0,3074 € - 0,2767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    87 Ω
  • Impédance 100 MHz
    138 Ω
Ferrite cylindrique 101 Ω 146 Ω

10638996

Gamme de prix
0,3609 € - 0,3248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    101 Ω
  • Impédance 100 MHz
    146 Ω
Ferrite cylindrique 180 Ω 260 Ω

10318966

Gamme de prix
0,5254 € - 0,4729 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    180 Ω
  • Impédance 100 MHz
    260 Ω
Ferrite cylindrique 128 Ω 210 Ω

10319239

Gamme de prix
0,9853 € - 0,8868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    210 Ω
Ferrite cylindrique 243 Ω 323 Ω

10319260

Gamme de prix
1,5108 € - 1,3597 €

Niveaux de stock
4851 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    243 Ω
  • Impédance 100 MHz
    323 Ω
Ferrite cylindrique 127 Ω 195 Ω

10319284

Gamme de prix
3,3584 € - 3,0225 €

Niveaux de stock
14366 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    127 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
Ferrite cylindrique 23 Ω 44 Ω

10639016

Gamme de prix
0,0289 € - 0,026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    23 Ω
  • Impédance 100 MHz
    44 Ω
Ferrite cylindrique 45 Ω 73 Ω

10319338

Gamme de prix
0,0289 € - 0,026 €

Niveaux de stock
13394 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    45 Ω
  • Impédance 100 MHz
    73 Ω
Ferrite cylindrique 62 Ω 80 Ω

10434086

Gamme de prix
0,052 € - 0,0468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    62 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω