Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,2144 € - 0,2382 € 959 En stock
6.0 mm
0,3188 € - 0,3542 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
0,4641 € - 0,5156 € 110 En stock
5.6 mm
0,2198 € - 0,2442 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
0,23 € - 0,2556 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0,5794 € - 0,6438 € 688 En stock
7.0 mm
0,4251 € - 0,4723 € Demander le délai de livraison ici
6.99 mm
0,8141 € - 0,9045 € Demander le délai de livraison ici
6.99 mm
0,4345 € - 0,4827 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
0,7545 € - 0,8383 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
0,4133 € - 0,4592 € 238 En stock
5.0 mm
0,3778 € - 0,4198 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
0,3261 € - 0,3624 € 216 En stock
7.0 mm
0,1059 € - 0,1177 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
0,2303 € - 0,2559 € 2225 En stock
5.0 mm
0,1368 € - 0,152 € 1020 En stock
7.0 mm
0,1689 € - 0,1876 € 123 En stock
7.0 mm
0,1732 € - 0,1924 € 1500 En stock
5.0 mm
0,3102 € - 0,3447 € 7400 En stock
5.5 mm
10319192 0,9411 € - 1,0457 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
  • sur 11
Ferrite cylindrique 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Gamme de prix
0,2382 € - 0,2144 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Gamme de prix
0,3542 € - 0,3188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Gamme de prix
0,5156 € - 0,4641 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.6 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Gamme de prix
0,2442 € - 0,2198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Gamme de prix
0,2556 € - 0,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Gamme de prix
0,6438 € - 0,5794 €

Niveaux de stock
688 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Gamme de prix
0,4723 € - 0,4251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.99 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Gamme de prix
0,9045 € - 0,8141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.99 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Gamme de prix
0,4827 € - 0,4345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Gamme de prix
0,8383 € - 0,7545 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Gamme de prix
0,4592 € - 0,4133 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Gamme de prix
0,4198 € - 0,3778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Gamme de prix
0,3624 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 6.0 mm 22 Ω 41 Ω K5B

10640814

Gamme de prix
0,1177 € - 0,1059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 5.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Gamme de prix
0,2559 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
2225 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 7.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Gamme de prix
0,152 € - 0,1368 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 7.0 mm 27 Ω 50 Ω K5B

10320099

Gamme de prix
0,1876 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Gamme de prix
0,1924 € - 0,1732 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3102 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Gamme de prix
1,0457 € - 0,9411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100