Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,0817 € - 0,0908 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
0,2125 € - 0,2361 € 1400 En stock
12.7 mm
13.0 mm
7.1 mm
0,3072 € - 0,3413 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
14.2 mm
8.0 mm
0,2657 € - 0,2953 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,3156 € - 0,3506 € 400 En stock
12.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,2774 € - 0,3083 € 1200 En stock
8.0 mm
17.5 mm
10.7 mm
0,2095 € - 0,2328 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,3258 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4223 € - 0,4693 € 1000 En stock
10.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
0,0357 € - 0,0397 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0619 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1476 € - 0,164 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
0,0885 € - 0,0984 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1006 € - 0,1118 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
9.5 mm
5.0 mm
1,6292 € - 1,8102 € 124 En stock
23.0 mm
15.0 mm
1,9998 € - 2,2221 € 76 En stock
15.0 mm
17.0 mm
7.0 mm
1,6597 € - 1,8441 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
0,9847 € - 1,0941 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
1,7116 € - 1,9018 € 80 En stock
31.5 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,1302 € - 0,1447 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
  • sur 11
Ferrite toroïde 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Gamme de prix
0,0908 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Largeur
    3.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 7.1 mm 13.0 mm 12.7 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Gamme de prix
0,2361 € - 0,2125 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    7.1 mm
  • Diamètre total
    13.0 mm
  • Largeur
    12.7 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 8.0 mm 14.2 mm 12.0 mm 49 Ω 76 Ω K5B

10629963

Gamme de prix
0,3413 € - 0,3072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm 43 Ω 85 Ω K5B

10641279

Gamme de prix
0,2953 € - 0,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 9.0 mm 16.0 mm 12.0 mm 55 Ω 87 Ω K5B

10320181

Gamme de prix
0,3506 € - 0,3156 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Largeur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.7 mm 17.5 mm 8.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10640739

Gamme de prix
0,3083 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.7 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 9.5 mm 17.5 mm 6.0 mm 31 Ω 53 Ω K5B

10320228

Gamme de prix
0,2328 € - 0,2095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 31 Ω 55 Ω K5B

10641231

Gamme de prix
0,362 € - 0,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 12.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

10320266

Gamme de prix
0,4693 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 2.0 mm 5.0 mm 4.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

10629994

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Diamètre total
    5.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 3.0 mm 6.0 mm 4.0 mm 24 Ω 44 Ω K5B

10433713

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Diamètre total
    6.0 mm
  • Largeur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 3.5 mm 7.0 mm 6.0 mm 34 Ω 59 Ω K5B

10638873

Gamme de prix
0,164 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Diamètre total
    7.0 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Largeur
    3.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 5.0 mm 9.5 mm 4.8 mm 22 Ω 47 Ω K5B

10630006

Gamme de prix
0,1118 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Largeur
    4.8 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

10318492

Gamme de prix
1,8102 € - 1,6292 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue carrée avec boîtier plastique
  • Diamètre total
    15.0 mm
  • Largeur
    23.0 mm
  • Matière
    A5
  • Code produit
    8547900000
Ferrite + boîtier 7.0 mm 17.0 mm 15.0 mm 115 Ω 180 Ω K5B

10318751

Gamme de prix
2,2221 € - 1,9998 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Largeur
    15.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 130 Ω 200 Ω K5B

10318799

Gamme de prix
1,8441 € - 1,6597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre total
    19.5 mm
  • Largeur
    20.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite fendue 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

10421451

Gamme de prix
1,0941 € - 0,9847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Largeur
    28.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite + boîtier 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

10318867

Gamme de prix
1,9018 € - 1,7116 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite fendue ronde avec boîtier plastique
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Diamètre total
    28.0 mm
  • Largeur
    31.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite cylindrique 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Gamme de prix
0,1447 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Noyau de ferrite cylindrique
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B