Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
3,8526 € - 4,2807 € 181 En stock
31.0 mm
20.8 mm
0,4251 € - 0,4723 € Demander le délai de livraison ici
6.99 mm
0,8141 € - 0,9045 € Demander le délai de livraison ici
6.99 mm
0,1732 € - 0,1924 € 1500 En stock
5.0 mm
0,3102 € - 0,3447 € 7400 En stock
5.5 mm
10319192 0,9411 € - 1,0457 € Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
0,863 € - 0,9589 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
0,3261 € - 0,3624 € 216 En stock
7.0 mm
0,0233 € - 0,0259 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0,0347 € - 0,0386 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
0,3067 € - 0,3407 € 300 En stock
25.4 mm
12.3 mm
4.88 mm
0,6373 € - 0,7081 € Demander le délai de livraison ici
6.35 mm
0,0255 € - 0,0283 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
0,5119 € - 0,5687 € 42 En stock
10.2 mm
0,0562 € - 0,0624 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,1889 € - 0,2099 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
5.0 mm
2.15 mm
0,6134 € - 0,6816 € Demander le délai de livraison ici
8.76 mm
1,4322 € - 1,5913 € 208 En stock
9.5 mm
0,1381 € - 0,1535 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
0,5622 € - 0,6247 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
18.6 mm
10.16 mm
  • sur 11
Ferrite + boîtier 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamide

10314395

Gamme de prix
4,2807 € - 3,8526 €

Niveaux de stock
181 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Round Cable Suppression Cores with Open/Close Plastic Casing
  • Diamètre total
    20.8 mm
  • Largeur
    31.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Gamme de prix
0,4723 € - 0,4251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.99 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Gamme de prix
0,9045 € - 0,8141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.99 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Gamme de prix
0,1924 € - 0,1732 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Gamme de prix
0,3447 € - 0,3102 €

Niveaux de stock
7400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Gamme de prix
1,0457 € - 0,9411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Gamme de prix
0,9589 € - 0,863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Gamme de prix
0,3624 € - 0,3261 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Gamme de prix
0,0259 € - 0,0233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    0.8 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Gamme de prix
0,0386 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    1.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Gamme de prix
0,3407 € - 0,3067 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Solid Ferrite Core
  • Diamètre intérieur
    4.88 mm
  • Diamètre total
    12.3 mm
  • Largeur
    25.4 mm
Ferrite cylindrique 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Gamme de prix
0,7081 € - 0,6373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.35 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8547900000
Ferrite cylindrique 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Gamme de prix
0,0283 € - 0,0255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    1.8 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Gamme de prix
0,5687 € - 0,5119 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.0 mm 39 Ω 58 Ω K5B

10640944

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 2.15 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Gamme de prix
0,2099 € - 0,1889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Solid Ferrite Core
  • Diamètre intérieur
    2.15 mm
  • Diamètre total
    5.0 mm
  • Largeur
    18.0 mm
Ferrite cylindrique 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Gamme de prix
0,6816 € - 0,6134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.76 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Gamme de prix
1,5913 € - 1,4322 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Gamme de prix
0,1535 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite cylindrique 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Gamme de prix
0,6247 € - 0,5622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Solid Ferrite Core
  • Diamètre intérieur
    10.16 mm
  • Diamètre total
    18.6 mm
  • Largeur
    25.0 mm