Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur Diamètre total Diamètre intérieur Ajouter au panier
0,1687 € - 0,1875 € 3800 En stock
7.0 mm
0,1635 € - 0,1817 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
0,366 € - 0,4067 € Demander le délai de livraison ici
7.87 mm
0,3169 € - 0,3521 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
0,2044 € - 0,2271 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
16.5 mm
9.2 mm
0,2044 € - 0,2271 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 300 En stock
10.0 mm
0,4413 € - 0,4903 € 150 En stock
10.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
0,4856 € - 0,5395 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
0,046 € - 0,0511 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
0,1315 € - 0,1462 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
0,3258 € - 0,362 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,4223 € - 0,4693 € 1000 En stock
12.0 mm
0,0357 € - 0,0397 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0,0619 € - 0,0687 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
0,1476 € - 0,164 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
0,0885 € - 0,0984 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
0,1279 € - 0,1422 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
0,1006 € - 0,1118 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
1,6292 € - 1,8102 € 124 En stock
  • sur 11
Ferrite toroïde 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Gamme de prix
0,1875 € - 0,1687 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 9.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Gamme de prix
0,1817 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    9.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 7.87 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Gamme de prix
0,4067 € - 0,366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    7.87 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Gamme de prix
0,3521 € - 0,3169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Gamme de prix
0,2271 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    9.2 mm
  • Diamètre total
    16.5 mm
  • Largeur
    7.5 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Gamme de prix
0,2271 € - 0,2044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    17.5 mm
  • Largeur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Gamme de prix
0,5849 € - 0,5264 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

10629932

Gamme de prix
0,4903 € - 0,4413 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Largeur
    10.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Gamme de prix
0,5395 € - 0,4856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Largeur
    8.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10641309

Gamme de prix
0,0511 € - 0,046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 3.5 mm 23 Ω 46 Ω K5B

10638866

Gamme de prix
0,1462 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 31 Ω 55 Ω K5B

10641231

Gamme de prix
0,362 € - 0,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ferrite torique
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Largeur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
Ferrite toroïde 12.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B

10320266

Gamme de prix
0,4693 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 2.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

10629994

Gamme de prix
0,0397 € - 0,0357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 3.0 mm 24 Ω 44 Ω K5B

10433713

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 3.5 mm 34 Ω 59 Ω K5B

10638873

Gamme de prix
0,164 € - 0,1476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Gamme de prix
0,0984 € - 0,0885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10640746

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 5.0 mm 22 Ω 47 Ω K5B

10630006

Gamme de prix
0,1118 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Matière
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite + boîtier 105 Ω 170 Ω

10318492

Gamme de prix
1,8102 € - 1,6292 €

Niveaux de stock
124 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    1
  • Code produit
    8547900000