Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,1401 € - 0,1557 € 312 En stock
68 Ω
Rond
Gris
38 Ω
K5B
0,1082 € - 0,1203 € 1000 En stock
42 Ω
Rond
Noir
20 Ω
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Demander le délai de livraison ici
60 Ω
Rond
Gris
35 Ω
K5B
0,0761 € - 0,0845 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
Rond
Gris
53 Ω
K5B
1,2366 € - 1,374 € 27 En stock
340 Ω
Rond
Gris
272 Ω
K5B
3,7409 € - 4,1566 € 2755 En stock
250 Ω
Rond
Gris
158 Ω
K5B
0,0416 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
111 Ω
Rond
Gris
78 Ω
K5B
0,0312 € - 0,0347 € Demander le délai de livraison ici
84 Ω
Rond
Gris
54 Ω
K5B
0,5729 € - 0,6366 € Demander le délai de livraison ici
178 Ω
Rond
Gris
115 Ω
K5B
0,4249 € - 0,4721 € Demander le délai de livraison ici
125 Ω
Rond
Noir
70 Ω
K5B
0,4568 € - 0,5076 € 700 En stock
95 Ω
Rond
Noir
59 Ω
K5B
0,2191 € - 0,2434 € 1400 En stock
54 Ω
Rond
Noir
30 Ω
K5B
0,5515 € - 0,6128 € Demander le délai de livraison ici
119 Ω
Rond
Noir
70 Ω
K5B
0,7302 € - 0,8114 € 200 En stock
82 Ω
Rond
Noir
50 Ω
K5B
0,0364 € - 0,0405 € Demander le délai de livraison ici
39 Ω
Rond
Noir
19 Ω
K5B
0,0631 € - 0,0701 € Demander le délai de livraison ici
51 Ω
Rond
Noir
31 Ω
K5B
0,3983 € - 0,4426 € 87 En stock
140 Ω
Rond
Noir
83 Ω
K5B
0,6109 € - 0,6788 € Demander le délai de livraison ici
113 Ω
Rond
Noir
70 Ω
K5B
0,411 € - 0,4567 € Demander le délai de livraison ici
77 Ω
Rond
Noir
47 Ω
K5B
0,6503 € - 0,7226 € 600 En stock
125 Ω
Rond
Noir
75 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 38 Ω 68 Ω

10319529

Gamme de prix
0,1557 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
312 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    38 Ω
  • Impédance 100 MHz
    68 Ω
Ferrite toroïde 20 Ω 42 Ω

10320037

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    20 Ω
  • Impédance 100 MHz
    42 Ω
Ferrite cylindrique 35 Ω 60 Ω

10319345

Gamme de prix
0,0274 € - 0,0246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    35 Ω
  • Impédance 100 MHz
    60 Ω
Ferrite cylindrique 53 Ω 80 Ω

10319369

Gamme de prix
0,0845 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    53 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω
Ferrite cylindrique 272 Ω 340 Ω

10319277

Gamme de prix
1,374 € - 1,2366 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    272 Ω
  • Impédance 100 MHz
    340 Ω
Ferrite cylindrique 158 Ω 250 Ω

10319291

Gamme de prix
4,1566 € - 3,7409 €

Niveaux de stock
2755 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    158 Ω
  • Impédance 100 MHz
    250 Ω
Ferrite cylindrique 78 Ω 111 Ω

10434024

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    78 Ω
  • Impédance 100 MHz
    111 Ω
Ferrite cylindrique 54 Ω 84 Ω

10434192

Gamme de prix
0,0347 € - 0,0312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    54 Ω
  • Impédance 100 MHz
    84 Ω
Ferrite cylindrique 115 Ω 178 Ω

10428436

Gamme de prix
0,6366 € - 0,5729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    178 Ω
Ferrite toroïde 70 Ω 125 Ω

10320198

Gamme de prix
0,4721 € - 0,4249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    70 Ω
  • Impédance 100 MHz
    125 Ω
Ferrite toroïde 59 Ω 95 Ω

10320211

Gamme de prix
0,5076 € - 0,4568 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    59 Ω
  • Impédance 100 MHz
    95 Ω
Ferrite toroïde 30 Ω 54 Ω

10320235

Gamme de prix
0,2434 € - 0,2191 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    30 Ω
  • Impédance 100 MHz
    54 Ω
Ferrite toroïde 70 Ω 119 Ω

10638880

Gamme de prix
0,6128 € - 0,5515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    70 Ω
  • Impédance 100 MHz
    119 Ω
Ferrite toroïde 50 Ω 82 Ω

10320273

Gamme de prix
0,8114 € - 0,7302 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    50 Ω
  • Impédance 100 MHz
    82 Ω
Ferrite toroïde 19 Ω 39 Ω

10638859

Gamme de prix
0,0405 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    19 Ω
  • Impédance 100 MHz
    39 Ω
Ferrite toroïde 31 Ω 51 Ω

10320518

Gamme de prix
0,0701 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite toroïde 83 Ω 140 Ω

10320204

Gamme de prix
0,4426 € - 0,3983 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    83 Ω
  • Impédance 100 MHz
    140 Ω
Ferrite toroïde 70 Ω 113 Ω

10433638

Gamme de prix
0,6788 € - 0,6109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    70 Ω
  • Impédance 100 MHz
    113 Ω
Ferrite toroïde 47 Ω 77 Ω

10320242

Gamme de prix
0,4567 € - 0,411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    47 Ω
  • Impédance 100 MHz
    77 Ω
Ferrite toroïde 75 Ω 125 Ω

10629925

Gamme de prix
0,7226 € - 0,6503 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    75 Ω
  • Impédance 100 MHz
    125 Ω