Menu  Rechercher

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier plastique

En stock

Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du boîtier Mécanisme d'accroche Longueur totale Couleur Type de montage Largeur totale Ajouter au panier
12,109 € - 23,9801 € 148 En stock
PBT
Pêne
34.0 mm
Gris
Screw On
12.0 mm
12,6863 € - 29,539 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
106.0 mm
Blanc
Screw On
14.0 mm
10201541 13,503 € - 28,0856 € Demander le délai de livraison ici
POM
Pêne
63.0 mm
Gris
Screw On
14.0 mm
7,2942 € - 7,6926 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
64.0 mm
Ivoire
Screw On
24.5 mm
3,2384 € - 6,7712 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
43.0 mm
Noir
Screw On
17.0 mm
6,8993 € - 13,1876 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
Blanc
17.5 mm
9,9125 € - 22,0294 € Demander le délai de livraison ici
POM
Pêne
50.0 mm
Blanc
Screw On
21.0 mm
7,8145 € - 15,4939 € 46 En stock
ABS
Pêne
64.0 mm
Noir
Screw On
24.5 mm
3,1594 € - 3,338 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
43.0 mm
Ivoire
Screw On
17.0 mm
2,3792 € - 5,4997 € 135 En stock
PBT
Pêne
34.0 mm
Blanc
Screw On
12.0 mm
9,9125 € - 22,0294 € Demander le délai de livraison ici
POM
Pêne
50.0 mm
Noir
Screw On
21.0 mm
23,4578 € - 46,4819 € Demander le délai de livraison ici
POM
Pêne
63.0 mm
Gris
Screw On
14.0 mm
4,9703 € - 10,9404 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
53.0 mm
Ivoire
Screw On
23.5 mm
2,6471 € - 5,2336 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
45.0 mm
Noir
Screw On
14.5 mm
5,5617 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
60.0 mm
Blanc
Screw On
18.0 mm
11,3553 € - 26,4639 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
106.0 mm
Blanc
Screw On
14.0 mm
2,1542 € - 4,2578 € 90 En stock
ABS
Pêne
45.0 mm
Noir
Screw On
14.5 mm
1,7741 € - 4,4057 € 14 En stock
PS
Pêne
42.0 mm
Marron
Screw On
14.0 mm
11,2832 € - 26,2273 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
86.0 mm
Blanc
Screw On
11.0 mm
9,5323 € - 18,8943 € 196 En stock
PC
Pêne
45.0 mm
Gris
Screw On
10.0 mm
  • sur 3
Loqueteau magnétique 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Gris

10201626

Gamme de prix
23,9801 € - 12,109 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Gris
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Blanc

10201503

Gamme de prix
29,539 € - 12,6863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Gris

10201541

Gamme de prix
28,0856 € - 13,503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyacétal
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Gris
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Ivoire

10445600

Gamme de prix
7,6926 € - 7,2942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Ivoire
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Noir

10201602

Gamme de prix
6,7712 € - 3,2384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Blanc

10272589

Gamme de prix
13,1876 € - 6,8993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur totale
    74.0 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    64.0 mm
Loqueteau magnétique 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Blanc

10201534

Gamme de prix
22,0294 € - 9,9125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyacétal
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Noir

10201572

Gamme de prix
15,4939 € - 7,8145 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Ivoire

10235867

Gamme de prix
3,338 € - 3,1594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Ivoire
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Blanc

10201633

Gamme de prix
5,4997 € - 2,3792 €

Niveaux de stock
135 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Noir

10201527

Gamme de prix
22,0294 € - 9,9125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyacétal
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Gris

10201565

Gamme de prix
46,4819 € - 23,4578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyacétal
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Gris
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Ivoire

10201596

Gamme de prix
10,9404 € - 4,9703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Ivoire
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Noir

10494493

Gamme de prix
5,2336 € - 2,6471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Blanc

10201459

Gamme de prix
11,0291 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Type de montage
    Screw On
  • Poids du loquet
    45.0 g
Loqueteau magnétique 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Blanc

10201497

Gamme de prix
26,4639 € - 11,3553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Noir

10201404

Gamme de prix
4,2578 € - 2,1542 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Marron

10191835

Gamme de prix
4,4057 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Marron
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Blanc

10201480

Gamme de prix
26,2273 € - 11,2832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Screw On
Loqueteau magnétique 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Gris

10201831

Gamme de prix
18,8943 € - 9,5323 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polycarbonate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Gris
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Screw On