Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2528 € - 5,5293 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.126 in
54.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,8019 € - 6,9486 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,1965 € - 4,3465 € | 100 En stock |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10191842 | 1,9994 € - 4,9084 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 1,9149 € - 4,7309 € | 140 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8445 € - 3,6665 € | Demander le délai de livraison ici |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,3465 € | 2750 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 3,5623 € - 7,4217 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 12,2639 € - 27,0257 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
3.386 in
86.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5323 € - 18,8943 € | Demander le délai de livraison ici |
PC
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3936 € - 5,2336 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,8759 € - 13,6902 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
2.362 in
60.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,1399 € - 6,8599 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,6282 € - 35,571 € | 139 En stock |
PA
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,7741 € - 4,4057 € | 14 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.654 in
42.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8445 € - 3,6665 € | 80 En stock |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7741 € - 4,4057 € | 40 En stock |
PS
|
Pêne
|
1.654 in
42.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,4218 € - 3,0131 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
2.205 in
56.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9994 € - 4,3465 € | 40 En stock |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,1542 € - 4,2578 € | 90 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer