Menu  Rechercher

Loqueteaux magnétiques à visser - Boîtier plastique

En stock

Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du boîtier Mécanisme d'accroche Longueur totale Couleur Type de montage Largeur totale Ajouter au panier
2,6471 € - 5,2336 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
45.0 mm
Noir
Montage à l'aide de vis
14.5 mm
5,5617 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
60.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
18.0 mm
11,3553 € - 26,4639 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
106.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
14.0 mm
3,52 € - 6,7416 € 140 En stock
PA
Gâche
49.0 mm
Gris
Montage à l'aide de vis
15.0 mm
1,7741 € - 4,4057 € 14 En stock
PS
Pêne
42.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
14.0 mm
2,4218 € - 5,9728 € 8 En stock
PS
Pêne
56.0 mm
Marron
Montage à l'aide de vis
14.0 mm
1,8445 € - 3,6665 € 80 En stock
PE
Pêne
41.0 mm
Noir
Montage à l'aide de vis
18.5 mm
18,6282 € - 35,571 € 239 En stock
PA
Pêne
50.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
21.0 mm
1,7741 € - 4,4057 € 40 En stock
PS
Pêne
42.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
14.0 mm
2,4218 € - 3,0131 € Demander le délai de livraison ici
PS
Pêne
56.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
14.0 mm
1,9994 € - 4,3465 € 40 En stock
PE
Pêne
41.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
18.5 mm
2,1542 € - 4,2578 € 90 En stock
ABS
Pêne
45.0 mm
Noir
Montage à l'aide de vis
14.5 mm
4,3367 € - 9,1071 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
50.5 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
17.0 mm
11,2832 € - 26,2273 € Demander le délai de livraison ici
PBT
Pêne
86.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
11.0 mm
9,5323 € - 18,8943 € 96 En stock
PC
Pêne
45.0 mm
Gris
Montage à l'aide de vis
10.0 mm
2,8019 € - 6,9486 € Demander le délai de livraison ici
PS
Pêne
54.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
8.5 mm
6,8993 € - 13,1876 € 50 En stock
PA
Pêne
74.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
17.5 mm
9,9125 € - 22,0294 € 29 En stock
POM
Pêne
50.0 mm
Blanc
Montage à l'aide de vis
21.0 mm
7,8145 € - 15,4939 € 46 En stock
ABS
Pêne
64.0 mm
Noir
Montage à l'aide de vis
24.5 mm
3,1594 € - 3,338 € Demander le délai de livraison ici
ABS
Pêne
43.0 mm
Ivoire
Montage à l'aide de vis
17.0 mm
  • sur 3
Loqueteau magnétique 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Noir

10494493

Gamme de prix
5,2336 € - 2,6471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Blanc

10201459

Gamme de prix
11,0291 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Poids du loquet
    45.0 g
Loqueteau magnétique 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Blanc

10201497

Gamme de prix
26,4639 € - 11,3553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Réceptacle 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Gris

10272602

Gamme de prix
6,7416 € - 3,52 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyamide
  • Mécanisme d'accroche
    Gâche
  • Couleur
    Gris
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Longueur totale
    49.0 mm
Loqueteau magnétique 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Marron

10191835

Gamme de prix
4,4057 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Marron
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Marron

10191873

Gamme de prix
5,9728 € - 2,4218 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Marron
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 18.5 mm 41.0 mm 1.5 kg-f Noir

10201374

Gamme de prix
3,6665 € - 1,8445 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    PE
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 21.0 mm 50.0 mm Blanc

10272596

Gamme de prix
35,571 € - 18,6282 €

Niveaux de stock
239 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyamide
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Longueur totale
    50.0 mm
Loqueteau magnétique 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Blanc

10191828

Gamme de prix
4,4057 € - 1,7741 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Blanc

10191866

Gamme de prix
3,0131 € - 2,4218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Blanc

10201367

Gamme de prix
4,3465 € - 1,9994 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    PE
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Noir

10201404

Gamme de prix
4,2578 € - 2,1542 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 17.0 mm 50.5 mm 2.4 kg-f Blanc

10201442

Gamme de prix
9,1071 € - 4,3367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Poids du loquet
    26.0 g
Loqueteau magnétique 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Blanc

10201480

Gamme de prix
26,2273 € - 11,2832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polybutylène téréphthalate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Gris

10201831

Gamme de prix
18,8943 € - 9,5323 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polycarbonate
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Gris
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Blanc

10191811

Gamme de prix
6,9486 € - 2,8019 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 17.5 mm 74.0 mm 15.0 kg-f Blanc

10272589

Gamme de prix
13,1876 € - 6,8993 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyamide
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Longueur totale
    74.0 mm
Loqueteau magnétique 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Blanc

10201534

Gamme de prix
22,0294 € - 9,9125 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Polyacétal
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Blanc
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Noir

10201572

Gamme de prix
15,4939 € - 7,8145 €

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Noir
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Loqueteau magnétique 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Ivoire

10235867

Gamme de prix
3,338 € - 3,1594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Mécanisme d'accroche
    Pêne
  • Couleur
    Ivoire
  • Matière de l'aimant
    Ferrite
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis