Menu  Rechercher

Loqueteau magnétique 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

Référence Essentra :

10201817

Référence du fabricant:

1222635

13 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 23 50,7102 €
24 + 25,598 €
Qté par sac standard : 24

Commander une quantité quelconque

Prix total :

50,71 €

1 x 50,7102 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Mécanisme d'accroche Catch & Counterplate
Matière de l'aimant Ferrite
Type de montage Screw On
Poids du loquet 206.0 g
Distance entre les trous de fixation 95.0 mm
Hauteur totale 21.4 mm
Largeur totale 21.5 mm
Longueur totale 105.0 mm
Longueur de plaque 75.0 mm
Épaisseur de la plaque 2.0 mm
Largeur de plaque 19.0 mm
Distance entre les trous de fixation sur la plaque 55.0 mm
Matière du boîtier Zamak

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter