Menu  Rechercher

Liens torsadés

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'extrémité à boule Diamètre maximal de câbles compatibles Hauteur totale Ajouter au panier
0,1936 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
À bille
55.6 mm
0,2697 € - 0,307 € 433381 En stock
À bille
74.4 mm
0,0162 € - 0,0223 € Demander le délai de livraison ici
À bille
26.1 mm
0,0202 € - 0,0275 € Demander le délai de livraison ici
À bille
33.7 mm
0,0509 € - 0,07 € 240142 En stock
À bille
43.4 mm
Demander le délai de livraison ici
À bille
12.5 mm
30.5 mm
0,0475 € - 0,0475 € Demander le délai de livraison ici
À bille
13.5 mm
22.9 mm
0,0932 € - 0,0932 € 107082 En stock
À bille
30.1 mm
55.6 mm
0,3053 € - 0,3117 € 2000 En stock
À bille
39.7 mm
74.4 mm
0,0701 € - 0,0962 € Demander le délai de livraison ici
Trou
38.6 mm
0,0704 € - 0,0965 € Demander le délai de livraison ici
Trou
44.5 mm
0,0245 € - 0,0337 € 5748 En stock
À bille
10.2 mm
26.2 mm
0,0328 € - 0,045 € 1500 En stock
À bille
16.5 mm
33.7 mm
128 En stock
À bille
16.0 mm
35.0 mm
64385 En stock
À bille
35.0 mm
56.0 mm
16076 En stock
À bille
27.5 mm
46.0 mm
0,0347 € - 0,0477 € 91000 En stock
À bille
39.4 mm
0,0687 € - 0,0687 € 14208 En stock
À bille
20.0 mm
27631 En stock
À bille
20.0 mm
37.7 mm
0,2783 € - 0,3185 € 16083 En stock
À bille
36.5 mm
68.1 mm
  • sur 2
Liens torsadés 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10175705

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    55.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10175743

Gamme de prix
0,307 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
433381 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036051

Gamme de prix
0,0223 € - 0,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    26.1 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10036099

Gamme de prix
0,0275 € - 0,0202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    33.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036136

Gamme de prix
0,07 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
240142 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    43.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturel

10118542


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Noir

10113356

Gamme de prix
0,0475 € - 0,0475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    22.9 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Noir

10175712

Gamme de prix
0,0932 € - 0,0932 €

Niveaux de stock
107082 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    55.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Noir

10175750

Gamme de prix
0,3117 € - 0,3053 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010976

Gamme de prix
0,0962 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10010983

Gamme de prix
0,0965 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Noir

10036068

Gamme de prix
0,0337 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
5748 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    26.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Noir

10036105

Gamme de prix
0,045 € - 0,0328 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    33.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10118559


Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturel

10118580


Niveaux de stock
64385 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturel

10118573


Niveaux de stock
16076 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036112

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
91000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061442

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
14208 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturel

10118566


Niveaux de stock
27631 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    37.7 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Noir

10175736

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
16083 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    68.1 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558