Menu  Rechercher

Liens torsadés

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'extrémité à boule Diamètre maximal de câbles compatibles Hauteur totale Ajouter au panier
0,0489 € - 0,0653 € 7998 En stock
À bille
0,0411 € - 0,0547 € 39886 En stock
À bille
16.5 mm
32.0 mm
0,039 € - 0,0519 € 8998 En stock
À bille
10.2 mm
27.4 mm
0,0508 € - 0,0699 € 197589 En stock
Trou
20.7 mm
10010969 0,0502 € - 0,0691 € 7752 En stock
Trou
31.8 mm
0,0332 € - 0,0453 € 73 En stock
Trou
12.2 mm
0,0395 € - 0,0543 € Demander le délai de livraison ici
Trou
23.0 mm
0,0553 € - 0,076 € 11926 En stock
Trou
30.5 mm
0,0451 € - 0,062 € Demander le délai de livraison ici
Trou
26.2 mm
0,082 € - 0,082 € 74 En stock
À bille
9.5 mm
25.0 mm
0,2168 € - 0,2801 € 17076 En stock
À bille
27.5 mm
46.0 mm
0,2996 € - 0,3059 € 2000 En stock
À bille
39.7 mm
74.4 mm
0,1306 € - 0,1306 € 6631 En stock
À bille
20.0 mm
37.7 mm
0,0277 € - 0,0378 € 43578 En stock
À bille
12.7 mm
30.5 mm
0,0361 € - 0,0494 € Demander le délai de livraison ici
À bille
39.4 mm
0,024 € - 0,0331 € 32748 En stock
À bille
10.2 mm
26.2 mm
0,0322 € - 0,0442 € 2500 En stock
À bille
16.5 mm
33.7 mm
0,0539 € - 0,0742 € 3769 En stock
À bille
43.4 mm
0,1099 € - 0,1099 € 128 En stock
À bille
16.0 mm
35.0 mm
0,2464 € - 0,3421 € 64385 En stock
À bille
35.0 mm
56.0 mm
  • sur 2
Liens torsadés 20.3 mm (Ø) PA Naturel

10363423

Gamme de prix
0,0653 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturel

10363416

Gamme de prix
0,0547 € - 0,0411 €

Niveaux de stock
39886 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturel

10363409

Gamme de prix
0,0519 € - 0,039 €

Niveaux de stock
8998 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    27.4 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10010921

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
197589 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    20.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10010969

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
7752 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010914

Gamme de prix
0,0453 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10010938

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10010952

Gamme de prix
0,076 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
11926 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010945

Gamme de prix
0,062 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    26.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturel

10118535

Gamme de prix
0,082 € - 0,082 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturel

10118573

Gamme de prix
0,2801 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
17076 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Noir

10175750

Gamme de prix
0,3059 € - 0,2996 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturel

10118566

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
6631 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    37.7 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Noir

10036082

Gamme de prix
0,0378 € - 0,0277 €

Niveaux de stock
43578 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036129

Gamme de prix
0,0494 € - 0,0361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Noir

10036068

Gamme de prix
0,0331 € - 0,024 €

Niveaux de stock
32748 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    26.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Noir

10036105

Gamme de prix
0,0442 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    33.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036143

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0539 €

Niveaux de stock
3769 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    43.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10118559

Gamme de prix
0,1099 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturel

10118580

Gamme de prix
0,3421 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
64385 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Code produit
    3926909790