Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.
Séries: SR2043
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type d'extrémité à boule | Diamètre maximal de câbles compatibles | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1936 € - 0,2209 € | Demander le délai de livraison ici |
À bille
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,307 € | 414381 En stock |
À bille
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0162 € - 0,0223 € | Demander le délai de livraison ici |
À bille
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0275 € | Demander le délai de livraison ici |
À bille
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,07 € | 240142 En stock |
À bille
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
À bille
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||
| 0,0475 € - 0,0475 € | Demander le délai de livraison ici |
À bille
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,0932 € | 107082 En stock |
À bille
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,3117 € | 2000 En stock |
À bille
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0962 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | Demander le délai de livraison ici |
Trou
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0245 € - 0,0337 € | 5748 En stock |
À bille
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0328 € - 0,045 € | 1500 En stock |
À bille
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 128 En stock |
À bille
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 64385 En stock |
À bille
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| 16076 En stock |
À bille
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||
| 0,0347 € - 0,0477 € | 91000 En stock |
À bille
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,0687 € | 14208 En stock |
À bille
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27631 En stock |
À bille
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
|||
| 0,2783 € - 0,3185 € | 16083 En stock |
À bille
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm