Menu  Rechercher

Liens torsadés

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'extrémité à boule Diamètre maximal de câbles compatibles Hauteur totale Ajouter au panier
0,0332 € - 0,0453 € 73 En stock
Trou
12.2 mm
0,0508 € - 0,0699 € 197589 En stock
Trou
20.7 mm
10010969 0,0502 € - 0,0691 € 17752 En stock
Trou
31.8 mm
0,0451 € - 0,062 € 31376 En stock
Trou
26.2 mm
0,0553 € - 0,076 € 34926 En stock
Trou
30.5 mm
0,0395 € - 0,0543 € Demander le délai de livraison ici
Trou
23.0 mm
0,2464 € - 0,3421 € 64385 En stock
À bille
35.0 mm
56.0 mm
0,1099 € - 0,1099 € 128 En stock
À bille
16.0 mm
35.0 mm
0,082 € - 0,082 € 74 En stock
À bille
9.5 mm
25.0 mm
0,0915 € - 0,0915 € 108082 En stock
À bille
30.1 mm
55.6 mm
0,2996 € - 0,3059 € 2010 En stock
À bille
39.7 mm
74.4 mm
0,024 € - 0,0331 € 32748 En stock
À bille
10.2 mm
26.2 mm
0,0322 € - 0,0442 € 2500 En stock
À bille
16.5 mm
33.7 mm
0,034 € - 0,0468 € 120135 En stock
À bille
39.4 mm
0,0674 € - 0,0674 € Demander le délai de livraison ici
À bille
20.0 mm
0,0539 € - 0,0742 € 2769 En stock
À bille
43.4 mm
0,1306 € - 0,1306 € 7631 En stock
À bille
20.0 mm
37.7 mm
0,2168 € - 0,2801 € 17076 En stock
À bille
27.5 mm
46.0 mm
0,2647 € - 0,3013 € 442781 En stock
À bille
74.4 mm
0,0688 € - 0,0944 € 5878 En stock
Trou
38.6 mm
  • sur 2
Liens torsadés 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010914

Gamme de prix
0,0453 € - 0,0332 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10010921

Gamme de prix
0,0699 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
197589 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    20.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10010969

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0502 €

Niveaux de stock
17752 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010945

Gamme de prix
0,062 € - 0,0451 €

Niveaux de stock
31376 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    26.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10010952

Gamme de prix
0,076 € - 0,0553 €

Niveaux de stock
34926 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10010938

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturel

10118580

Gamme de prix
0,3421 € - 0,2464 €

Niveaux de stock
64385 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    56.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10118559

Gamme de prix
0,1099 € - 0,1099 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturel

10118535

Gamme de prix
0,082 € - 0,082 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Noir

10175712

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
108082 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    55.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Noir

10175750

Gamme de prix
0,3059 € - 0,2996 €

Niveaux de stock
2010 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Noir

10036068

Gamme de prix
0,0331 € - 0,024 €

Niveaux de stock
32748 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    26.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Noir

10036105

Gamme de prix
0,0442 € - 0,0322 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    33.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036112

Gamme de prix
0,0468 € - 0,034 €

Niveaux de stock
120135 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061442

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036143

Gamme de prix
0,0742 € - 0,0539 €

Niveaux de stock
2769 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    43.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturel

10118566

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
7631 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    37.7 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturel

10118573

Gamme de prix
0,2801 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
17076 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10175743

Gamme de prix
0,3013 € - 0,2647 €

Niveaux de stock
442781 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010976

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
5878 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790