Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Sapin
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Sapin
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,1507 € - 0,1877 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,1102 € - 0,1224 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,1102 € - 0,1224 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Sapin
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Sapin
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Sapin
0,1102 € - 0,1224 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € 1000 En stock
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034033

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    49.2 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031100

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    64.6 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031124

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    70.9 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030868

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    50.9 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034088

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    57.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés Sapin 20.3 mm PA Naturel

10639856

Gamme de prix
0,1877 € - 0,1507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    77.3 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034101

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    51.5 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034118

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10031025

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    66.6 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033760

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    33.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés Sapin 7.6 mm PA Naturel

10638668

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    35.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10031148

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.3 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10031063

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033166

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10030165

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033029

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033043

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 32.5 mm 19.1 mm PA66 Naturel

10030059

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10032978

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10032992

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm