Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0655 € - 0,0816 € 5000 En stock
4.8 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 230 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,0546 € - 0,068 € 936 En stock
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 4513 En stock
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 1956 En stock
4.8 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 10906 En stock
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10032350

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10032381

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    57.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029565

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 19.1 mm PA66 Naturel

10636107

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    64.3 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10633618

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm PA66 Naturel

10032398

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    57.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029596

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
936 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029626

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029664

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 15.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029701

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
4513 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 4.8 mm PA66 Naturel

10032374

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029558

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029671

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034880

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10029756

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
1956 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029572

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10487983

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029640

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
10906 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034620

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10031896

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm