Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,259 € - 0,2971 € 273 En stock
Naturel
Sapin
0,5755 € - 0,7106 € 1000 En stock
Naturel
Adhesive
0,6043 € - 0,7461 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Adhesive
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
0,0655 € - 0,0816 € 996 En stock
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € 2000 En stock
Naturel
Sapin
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
  • sur 37
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 50.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10000519

Gamme de prix
0,2971 € - 0,259 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    11.1 mm
  • Largeur de base
    8.3 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10159507

Gamme de prix
0,7106 € - 0,5755 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    38.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 51.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10159491

Gamme de prix
0,7461 € - 0,6043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de la base
    25.4 mm
  • Largeur de base
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    51.6 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033838

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033715

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10030851

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    40.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033883

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    46.4 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10030936

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    55.5 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10030943

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    61.8 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030875

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    57.2 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030844

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    40.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033746

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    31.8 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10488034

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    61.8 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10030974

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    41.2 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033784

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    41.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030912

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    36.6 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés Sapin 7.6 mm PA Naturel

10638668

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    35.8 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030868

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    50.9 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés Sapin 7.6 mm PA Naturel

10636060

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10030813

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    59.6 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm