Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,1092 € - 0,136 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € 36926 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033432

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10030417

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033456

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030455

Gamme de prix
0,136 € - 0,1092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    48.4 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10030660

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033449

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10031216

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10030424

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033463

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 23.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10031254

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
36926 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    36.3 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033470

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033708

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033548

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033555

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10031247

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10034217

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030547

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    53.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031438

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031452

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 4.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031483

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm