Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0074 € - 0,0133 € | 161990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62116 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 77100 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| 0,0298 € - 0,0596 € | 942 En stock |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 13396 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 68486 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0334 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 15775 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 90014 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Bleu
|
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer