Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,103 € - 0,1206 € | 2246 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0133 € | 27613 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1307 € | 37100 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | Demander le délai de livraison ici |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 22989 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,103 € - 0,1206 € | 14557 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0104 € - 0,0121 € | 74477 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,075 € - 0,1506 € | 1416 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 33991 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 90014 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0108 € - 0,0158 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1353 € - 0,2711 € | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 62916 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 11798 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 791 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 26625 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0555 € - 0,1107 € | 6098 En stock |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,208 € - 0,4146 € | 1334 En stock |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 1700 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Jaune