Menu  Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
184 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,0474 € - 0,0552 € 24728 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Vert
0,231 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
380.0 mm
Vert
0,0474 € - 0,0552 € 14048 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Rouge
0,0474 € - 0,0552 € 26125 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Vert
0,231 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
380.0 mm
Vert
0,0789 € - 0,0922 € 2800 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Vert
0,0264 € - 0,031 € 68486 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Rouge
0,0789 € - 0,0922 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
300.0 mm
Rouge
0,0287 € - 0,0334 € 10336 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Argent
0,0855 € - 0,0998 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
300.0 mm
Argent
0,231 € - 0,2697 € 20 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Rouge
0,0518 € - 0,0608 € Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
250.0 mm
Argent
0,251 € - 0,2927 € 300 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Argent
0,208 € - 0,4146 € 1334 En stock
104.9 mm
380.0 mm
Noir
23.0 kg
0,1477 € - 0,2969 € 9102 En stock
80.0 mm
300.0 mm
Noir
23.0 kg
0,2298 € - 0,2507 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
380.0 mm
Noir
80.0 kg
0,1392 € - 0,1629 € 1784 En stock
78.0 mm
280.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,2771 € - 0,3008 € 31088 En stock
133.0 mm
450.0 mm
Noir
80.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 5953 En stock
220.0 mm
710.0 mm
Noir
80.0 kg
1,6437 € - 1,7412 € 956 En stock
360.0 mm
1168.0 mm
Noir
80.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244548

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
24728 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Vert

10247471

Gamme de prix
0,2697 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Rouge

10244555

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
14048 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244531

Gamme de prix
0,0552 € - 0,0474 €

Niveaux de stock
26125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Vert

10247464

Gamme de prix
0,2697 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Vert

10245125

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Rouge

10244470

Gamme de prix
0,031 € - 0,0264 €

Niveaux de stock
68486 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Rouge

10245132

Gamme de prix
0,0922 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Argent

10244487

Gamme de prix
0,0334 € - 0,0287 €

Niveaux de stock
10336 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Argent

10245149

Gamme de prix
0,0998 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Rouge

10247488

Gamme de prix
0,2697 € - 0,231 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Argent

10244562

Gamme de prix
0,0608 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Argent

10247495

Gamme de prix
0,2927 € - 0,251 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Noir

10204047

Gamme de prix
0,4146 € - 0,208 €

Niveaux de stock
1334 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    104.9 mm
  • Résistance à la traction minimale
    23.0 kg
Lien de serrage 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Noir

10204030

Gamme de prix
0,2969 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
9102 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    23.0 kg
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247457

Gamme de prix
0,2507 € - 0,2298 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247259

Gamme de prix
0,1629 € - 0,1392 €

Niveaux de stock
1784 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247518

Gamme de prix
0,3008 € - 0,2771 €

Niveaux de stock
31088 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    133.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247556

Gamme de prix
0,461 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
5953 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    710.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    220.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247594

Gamme de prix
1,7412 € - 1,6437 €

Niveaux de stock
956 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1168.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    360.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2