Menu  Rechercher

Lien de serrage 19.1 mm 114.7 mm 2.5 mm 8.0 kg Nylon Noir

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Référence Essentra :

10113899

Référence du fabricant:

WIT-18R-UVB-C

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,7364 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

73,64 €

100 x 0,7364 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal du faisceau de câbles 19.1 mm
Longueur de câble 114.7 mm
Largeur câble 2.5 mm
Résistance à la traction minimale 8.0 kg
Matière Nylon
Matière complète Nylon-66 (PA-66)
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter