Menu  Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,0526 € - 0,0723 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Naturel
13.0 kg
0,0629 € - 0,0864 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Noir
13.0 kg
0,0542 € - 0,0743 € 18920 En stock
31.8 mm
180.2 mm
Naturel
13.0 kg
0,1018 € - 0,1083 € 15923 En stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Noir
13.0 kg
0,544 € - 0,5661 € 3404 En stock
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Noir
250.0 N
0,497 € - 0,528 € Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Noir
250.0 N
0,0481 € - 0,0663 € 175000 En stock
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Naturel
13.0 kg
0,1154 € - 0,1201 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Naturel
13.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 3150 En stock
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,1999 € - 0,2323 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Noir
18.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 895 En stock
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Noir
18.0 kg
0,1464 € - 0,1675 € 617 En stock
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,125 € - 0,1464 € 30800 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Naturel
18.0 kg
0,1957 € - 0,2295 € 41220 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Noir
8.0 kg
0,0508 € - 0,0597 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 11111 En stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,0508 € - 0,0597 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 2798 En stock
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1464 € - 0,1675 € 417 En stock
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,4801 € - 0,5618 € Demander le délai de livraison ici
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Noir
13.0 kg
  • sur 5
Lien de serrage 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036884

Gamme de prix
0,0723 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    174.6 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

10036938

Gamme de prix
0,0864 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036891

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
18920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    180.2 mm
  • Largeur totale
    17.0 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Noir

10036907

Gamme de prix
0,1083 € - 0,1018 €

Niveaux de stock
15923 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173664

Gamme de prix
0,5661 € - 0,544 €

Niveaux de stock
3404 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    250.0 N
Lien de serrage 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10173671

Gamme de prix
0,528 € - 0,497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    7.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    250.0 N
Lien de serrage 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036914

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
175000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    160.7 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10036921

Gamme de prix
0,1201 € - 0,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10253786

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
Lien de serrage 168.0 mm 40.0 mm PA Noir

10248126

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Noir

10253618

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10037096

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 157.5 mm 38.0 mm PA Naturel

10253540

Gamme de prix
0,1464 € - 0,125 €

Niveaux de stock
30800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    38.0 mm
Lien de serrage 202.0 mm 50.0 mm PA Noir

10253595

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
41220 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 112.0 mm 25.0 mm PA Noir

10253601

Gamme de prix
0,0597 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
Lien de serrage 131.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10253533

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
11111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
Lien de serrage 112.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10253779

Gamme de prix
0,0597 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Noir

10253588

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
2798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037089

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
417 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    38.1 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 151.0 mm 37.0 mm PA Noir

10248119

Gamme de prix
0,5618 € - 0,4801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    37.0 mm