Menu  Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,096 € - 0,1185 € 8900 En stock
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Naturel
40.0 lb
0,125 € - 0,1464 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
36.0 mm
157.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,125 € - 0,1464 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
36.0 mm
157.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1562 € - 0,183 € 4000 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1334 € - 0,1605 € 2000 En stock
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Naturel
22.0 kg
Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Bleu
18.1 kg
0,6631 € - 0,7744 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
17.0 mm
25.0 mm
Naturel
0,1957 € - 0,2295 € 60696 En stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Noir
22.0 kg
0,3097 € - 0,3365 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
25.4 mm
120.7 mm
Naturel
13.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 23669 En stock
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Noir
18.0 kg
0,125 € - 0,1464 € 63085 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Noir
18.0 kg
0,0858 € - 0,1002 € 78290 En stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,5882 € - 0,5882 € 4000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
146.0 mm
Naturel
13.0 kg
0,0665 € - 0,0665 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Naturel
22.0 kg
Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Vert
18.1 kg
0,6181 € - 0,6181 € 1507 En stock
7.1 mm
28.5 mm
117.1 mm
Noir
0,125 € - 0,1464 € 30800 En stock
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Naturel
18.0 kg
0,1464 € - 0,1675 € 617 En stock
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1999 € - 0,2323 € 7000 En stock
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Noir
18.0 kg
0,1029 € - 0,1203 € 895 En stock
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Noir
18.0 kg
  • sur 5
Lien de serrage 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Naturel

10315767

Gamme de prix
0,1185 € - 0,096 €

Niveaux de stock
8900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.4 mm
Lien de serrage 157.0 mm 36.0 mm PA Naturel

10253519

Gamme de prix
0,1464 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    36.0 mm
Lien de serrage 157.0 mm 36.0 mm PA Noir

10253625

Gamme de prix
0,1464 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    36.0 mm
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Noir

10253564

Gamme de prix
0,183 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 135.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10113950

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1334 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Bleu

10108369


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Bride ajustable 17.0 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10245804

Gamme de prix
0,7744 € - 0,6631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    18.0 mm
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    17.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
Lien de serrage 207.0 mm 50.0 mm PA Noir

10253663

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
60696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 3.55 mm 120.7 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10178300

Gamme de prix
0,3365 € - 0,3097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    120.7 mm
Lien de serrage 131.0 mm 30.0 mm PA Noir

10253649

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
23669 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
Lien de serrage 157.5 mm 38.0 mm PA Noir

10253656

Gamme de prix
0,1464 € - 0,125 €

Niveaux de stock
63085 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    38.0 mm
Lien de serrage 168.0 mm 40.0 mm PA Naturel

10247938

Gamme de prix
0,1002 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
78290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Lien de serrage 3.55 mm 146.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10178294

Gamme de prix
0,5882 € - 0,5882 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    146.0 mm
Lien de serrage 207.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253557

Gamme de prix
0,0665 € - 0,0665 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Vert

10108376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Lien de serrage 21.1 mm 117.1 mm 28.5 mm Nylon 6/6 Noir

10036235

Gamme de prix
0,6181 € - 0,6181 €

Niveaux de stock
1507 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Mode de montage
    À visser et adhésif
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    28.5 mm
  • Longueur totale
    117.1 mm
Lien de serrage 157.5 mm 38.0 mm PA Naturel

10253540

Gamme de prix
0,1464 € - 0,125 €

Niveaux de stock
30800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    38.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10037096

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1464 €

Niveaux de stock
617 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 168.0 mm 40.0 mm PA Noir

10248126

Gamme de prix
0,2323 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Lien de serrage 132.0 mm 30.0 mm PA Noir

10253618

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1029 €

Niveaux de stock
895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.6 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm