Menu  Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
79 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,0551 € - 0,0756 € Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
50.0 lb
0,0601 € - 0,0601 € 1984 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1163 € - 0,1406 € 16510 En stock
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,2576 € - 0,2956 € 108 En stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Naturel
13.0 kg
0,2576 € - 0,2956 € Demander le délai de livraison ici
6.35 mm
31.8 mm
180.7 mm
Naturel
13.0 kg
0,0397 € - 0,0466 € 6272 En stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,221 € - 0,259 € 3037 En stock
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0437 € - 0,0437 € 7048 En stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1182 € - 0,1436 € 275228 En stock
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Naturel
22.0 kg
0,0408 € - 0,0655 € 595018 En stock
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,2055 € - 0,2421 € 4946 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Noir
22.0 kg
0,1731 € - 0,1985 € Demander le délai de livraison ici
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Noir
22.0 mm
0,0542 € - 0,0744 € 30969 En stock
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0483 € - 0,0707 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0651 € - 0,0763 € 134400 En stock
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Noir
18.0 kg
0,1957 € - 0,2252 € 17000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Naturel
13.0 kg
0,1562 € - 0,183 € 692 En stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0642 € - 0,088 € 118390 En stock
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0716 € - 0,098 € 4500 En stock
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0906 € - 0,1243 € 137472 En stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
  • sur 4
Lien de serrage 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037119

Gamme de prix
0,0756 € - 0,0551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    23.0 mm
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253731

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0601 €

Niveaux de stock
1984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036860

Gamme de prix
0,1406 € - 0,1163 €

Niveaux de stock
16510 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
Lien de serrage 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036983

Gamme de prix
0,2956 € - 0,2576 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 14.3 mm 180.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037027

Gamme de prix
0,2956 € - 0,2576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247754

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0397 €

Niveaux de stock
6272 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247792

Gamme de prix
0,259 € - 0,221 €

Niveaux de stock
3037 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
Lien de serrage 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247969

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
7048 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
Lien de serrage 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10037140

Gamme de prix
0,1436 € - 0,1182 €

Niveaux de stock
275228 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10178287

Gamme de prix
0,0655 € - 0,0408 €

Niveaux de stock
595018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    21.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247976

Gamme de prix
0,2421 € - 0,2055 €

Niveaux de stock
4946 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
Lien de serrage 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Noir

10037157

Gamme de prix
0,1985 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 mm
Lien de serrage 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturel

10037065

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0542 €

Niveaux de stock
30969 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.30 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037126

Gamme de prix
0,0707 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    36.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247952

Gamme de prix
0,0763 € - 0,0651 €

Niveaux de stock
134400 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Mode de montage
    Vis
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Lien de serrage 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036990

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253748

Gamme de prix
0,183 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037133

Gamme de prix
0,088 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
118390 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    36.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturel

10037072

Gamme de prix
0,098 € - 0,0716 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.30 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036877

Gamme de prix
0,1243 € - 0,0906 €

Niveaux de stock
137472 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.75 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm