Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.
Séries: SR1825
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0664 € - 0,0777 € | 93200 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | 7400 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Noir
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 63085 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0989 € - 0,0989 € | 2396 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0779 € - 0,0978 € | 960 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3156 € - 0,3429 € | 1052 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 23669 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2037 € - 0,2367 € | 6800 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 895 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 19520 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | 15277 En stock |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | 30700 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 60696 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5993 € - 0,5993 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer