Menu  Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
1,2409 € - 1,2409 € 99 En stock
100.0 mm
360.0 mm
0,359 € - 0,359 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
150.0 mm
2,0909 € - 2,3232 € 295 En stock
102.0 mm
362.0 mm
0,6172 € - 0,7262 € 6365 En stock
25.0 mm
127.0 mm
1,0511 € - 1,1679 € 1600 En stock
203.0 mm
679.0 mm
1,0875 € - 1,2083 € 6954 En stock
51.0 mm
201.0 mm
1,1041 € - 1,2145 € 1098 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,4862 € - 0,5402 € 2900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,8253 € - 0,9171 € 400 En stock
254.0 mm
838.0 mm
0,644 € - 0,7156 € 5698 En stock
70.0 mm
259.0 mm
0,8996 € - 0,9996 € 1245 En stock
380.0 mm
1250.0 mm
0,7152 € - 0,7927 € 5396 En stock
30.0 mm
150.0 mm
1,2419 € - 1,3784 € 187 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,9997 € - 1,1109 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
0,9025 € - 0,949 € 5318 En stock
80.0 mm
300.0 mm
1,7037 € - 1,8022 € 5098 En stock
125.0 mm
450.0 mm
0,7547 € - 0,8392 € 1838 En stock
35.0 mm
150.0 mm
3,1962 € - 3,1962 € 1500 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,9955 € - 1,9955 € 300 En stock
180.0 mm
610.0 mm
0,5233 € - 0,5815 € 98 En stock
51.0 mm
201.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm Acier inoxydable Noir

10366714

Gamme de prix
1,2409 € - 1,2409 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm Acier inoxydable Noir

10366684

Gamme de prix
0,359 € - 0,359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Cable Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    PA
Lien de serrage 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

10161333

Gamme de prix
2,3232 € - 2,0909 €

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10161234

Gamme de prix
0,7262 € - 0,6172 €

Niveaux de stock
6365 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10161272

Gamme de prix
1,1679 € - 1,0511 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161319

Gamme de prix
1,2083 € - 1,0875 €

Niveaux de stock
6954 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161371

Gamme de prix
1,2145 € - 1,1041 €

Niveaux de stock
1098 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161418

Gamme de prix
0,5402 € - 0,4862 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161289

Gamme de prix
0,9171 € - 0,8253 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161326

Gamme de prix
0,7156 € - 0,644 €

Niveaux de stock
5698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm Acier inoxydable

10161456

Gamme de prix
0,9996 € - 0,8996 €

Niveaux de stock
1245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    380.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    1250.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acier inoxydable

10278338

Gamme de prix
0,7927 € - 0,7152 €

Niveaux de stock
5396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10278376

Gamme de prix
1,3784 € - 1,2419 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    200.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278567

Gamme de prix
1,1109 € - 0,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278437

Gamme de prix
0,949 € - 0,9025 €

Niveaux de stock
5318 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278499

Gamme de prix
1,8022 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
5098 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278512

Gamme de prix
0,8392 € - 0,7547 €

Niveaux de stock
1838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278550

Gamme de prix
3,1962 € - 3,1962 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278581

Gamme de prix
1,9955 € - 1,9955 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161241

Gamme de prix
0,5815 € - 0,5233 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388