Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.
Séries: SRMT
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,577 € - 1,6614 € | 93 En stock |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,7037 € - 1,8022 € | 5098 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,2968 € - 1,4502 € | 200 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,305 € - 1,4423 € | 100 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,2419 € - 1,3784 € | 187 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,8996 € - 0,9996 € | 1245 En stock |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,7152 € - 0,7927 € | 5396 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,1041 € - 1,2145 € | 1098 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4862 € - 0,5402 € | 2900 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,5153 € - 0,5956 € | 1241 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,878 € - 0,9756 € | 3000 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,9571 € - 1,0635 € | 6791 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,4341 € - 0,5107 € | 4014 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,813 € - 0,9033 € | Demander le délai de livraison ici |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 0,6389 € - 0,7099 € | 4355 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 0,4451 € - 0,5237 € | 3890 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 1,0511 € - 1,1679 € | 1600 En stock |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 1,5262 € - 1,686 € | 800 En stock |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,0875 € - 1,2083 € | 6454 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,8253 € - 0,9171 € | 400 En stock |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer