Menu  Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
1,5065 € - 1,577 € 396 En stock
150.0 mm
520.0 mm
3,1399 € - 3,1399 € 1900 En stock
250.0 mm
840.0 mm
1,3404 € - 1,408 € 1566 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,2644 € - 1,3277 € 1965 En stock
80.0 mm
300.0 mm
1,0166 € - 1,1278 € 1736 En stock
60.0 mm
225.0 mm
0,9997 € - 1,1109 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
1,9955 € - 1,9955 € 300 En stock
180.0 mm
610.0 mm
0,6172 € - 0,7262 € 6565 En stock
25.0 mm
127.0 mm
1,0511 € - 1,1679 € 1600 En stock
203.0 mm
679.0 mm
1,0875 € - 1,2083 € 6954 En stock
51.0 mm
201.0 mm
1,5262 € - 1,686 € 800 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,878 € - 0,9756 € 3000 En stock
51.0 mm
201.0 mm
1,1042 € - 1,2269 € 1000 En stock
304.0 mm
998.0 mm
0,644 € - 0,7156 € 5698 En stock
70.0 mm
259.0 mm
10559529 1,6236 € - 1,7937 € Demander le délai de livraison ici
203.0 mm
679.0 mm
0,5233 € - 0,5815 € 98 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8253 € - 0,9171 € 400 En stock
254.0 mm
838.0 mm
0,6389 € - 0,7099 € 4355 En stock
254.0 mm
838.0 mm
1,2123 € - 1,346 € 1496 En stock
100.0 mm
360.0 mm
2,5468 € - 2,8298 € 2100 En stock
102.0 mm
362.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

10278369

Gamme de prix
1,577 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acier inoxydable

10278406

Gamme de prix
3,1399 € - 3,1399 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    250.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    840.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278444

Gamme de prix
1,408 € - 1,3404 €

Niveaux de stock
1566 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278482

Gamme de prix
1,3277 € - 1,2644 €

Niveaux de stock
1965 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10278529

Gamme de prix
1,1278 € - 1,0166 €

Niveaux de stock
1736 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278567

Gamme de prix
1,1109 € - 0,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278581

Gamme de prix
1,9955 € - 1,9955 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10161234

Gamme de prix
0,7262 € - 0,6172 €

Niveaux de stock
6565 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10161272

Gamme de prix
1,1679 € - 1,0511 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161319

Gamme de prix
1,2083 € - 1,0875 €

Niveaux de stock
6954 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10429655

Gamme de prix
1,686 € - 1,5262 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10431511

Gamme de prix
0,9756 € - 0,878 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10161395

Gamme de prix
1,2269 € - 1,1042 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161326

Gamme de prix
0,7156 € - 0,644 €

Niveaux de stock
5698 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10559529

Gamme de prix
1,7937 € - 1,6236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161241

Gamme de prix
0,5815 € - 0,5233 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161289

Gamme de prix
0,9171 € - 0,8253 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161432

Gamme de prix
0,7099 € - 0,6389 €

Niveaux de stock
4355 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 360.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

10278352

Gamme de prix
1,346 € - 1,2123 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    360.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

10161364

Gamme de prix
2,8298 € - 2,5468 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388