Menu  Rechercher

Liens de serrage - Double tête/nylon

En stock

Ce produit dispose de deux cliquets dans la tête pour permettre au câble de passer deux fois à travers, créant ainsi deux boucles pour maintenir deux faisceaux séparés.

Séries: SR1798

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
9 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Deuxième diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Diamètre maximal du faisceau de câbles Couleur Ajouter au panier
0,2013 € - 0,5541 € 53655 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Naturel
0,2037 € - 0,2381 € 19939 En stock
300.0 mm
83.0 mm
Noir
0,1936 € - 0,2252 € 4550 En stock
225.0 mm
59.0 mm
Noir
0,2453 € - 0,2869 € 4000 En stock
370.0 mm
105.0 mm
Noir
0,1836 € - 0,2094 € 34852 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Noir
0,2496 € - 0,2855 € 264567 En stock
300.0 mm
72.0 mm
Noir
0,2668 € - 0,3041 € 36898 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Naturel
0,1836 € - 0,2094 € 32434 En stock
200.0 mm
47.0 mm
Naturel
0,3285 € - 0,3543 € 34995 En stock
372.0 mm
100.0 mm
Noir
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Naturel

10178232

Gamme de prix
0,5541 € - 0,2013 €

Niveaux de stock
53655 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    72.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 83.0 mm PA Noir

10382042

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
19939 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    83.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 225.0 mm 59.0 mm PA Noir

10382035

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
4550 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    59.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm PA Noir

10382059

Gamme de prix
0,2869 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    105.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Noir

10178225

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
34852 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    47.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 72.0 mm PA Noir

10178249

Gamme de prix
0,2855 € - 0,2496 €

Niveaux de stock
264567 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    72.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Naturel

10178256

Gamme de prix
0,3041 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
36898 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 47.0 mm PA Naturel

10178218

Gamme de prix
0,2094 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
32434 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    47.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
Lien de serrage 4.8 mm 372.0 mm 100.0 mm PA Noir

10178263

Gamme de prix
0,3543 € - 0,3285 €

Niveaux de stock
34995 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Plage de diamètre du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm