Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0516 € - 0,0606 € | 4000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0505 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,0801 € | 23580 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,1664 € | 40782 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 4946 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,1358 € - 0,1578 € | 25329 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,2109 € | 5080 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 10716 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,1922 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,2482 € | 235 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,214 € - 0,277 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 0,1083 € - 0,1312 € | Demander le délai de livraison ici |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | 1900 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0962 € | 80466 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,2969 € | 19757 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1693 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,0962 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,2869 € - 0,3371 € | 2340 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,1145 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,3629 € - 0,4246 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm