Menu  Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,3027 € - 0,3515 € 80 En stock
80.0 mm
300.0 mm
0,218 € - 0,2539 € 2408 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,2109 € - 0,2482 € 235 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 4946 En stock
74.0 mm
250.0 mm
0,1563 € - 0,1822 € 1900 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,1206 € - 0,1413 € 4386 En stock
30.0 mm
125.0 mm
0,0431 € - 0,0505 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
100.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Noir

10247853

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3027 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Noir

10248096

Gamme de prix
0,2539 € - 0,218 €

Niveaux de stock
2408 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Naturel

10247914

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
235 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Noir

10248089

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0492 €

Niveaux de stock
4946 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Noir

10247839

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1563 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Noir

10247815

Gamme de prix
0,1413 € - 0,1206 €

Niveaux de stock
4386 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10247860

Gamme de prix
0,0505 € - 0,0431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon