Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tous les avantages d'un lien de serrage standard, avec en plus une étiquette d'identification inscriptible.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Tag Location | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2941 € - 0,3457 € | Demander le délai de livraison ici |
Au-dessous de la tête
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,3701 € | 3140 En stock |
Au-dessus de la tête
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,2352 € - 0,4318 € | 3046 En stock |
Au-dessus de la tête
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,0922 € - 0,1822 € | 759 En stock |
Au-dessus de la tête
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0757 € | 4002 En stock |
Au-dessus de la tête
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0746 € | 12302 En stock |
Au-dessous de la tête
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,1122 € | Demander le délai de livraison ici |
Au-dessus de la tête
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1693 € | Demander le délai de livraison ici |
Au-dessous de la tête
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1401 € | 7063 En stock |
Au-dessous de la tête
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm