Menu  Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En stock

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
89 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
0,9473 € - 1,0526 € 5026 En stock
Nylon
Noir
135.0 mm
12.0 mm
Non
Non
1,2621 € - 1,4023 € 20 En stock
PEBD
Noir
330.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
1,2816 € - 1,424 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
3,2131 € - 3,5702 € 13 En stock
PEBD
Noir
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
3,2916 € - 3,6573 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Rouge
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
2,4879 € - 2,7643 € 615 En stock
PEBD
Bleu
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
2,1643 € - 2,4047 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
3,0975 € - 3,4416 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
1,1677 € - 1,2975 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
305.0 mm
12.7 mm
Non
Oui
1,344 € - 1,4933 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
0,842 € - 0,9336 € 22768 En stock
Nylon
Noir
125.0 mm
12.0 mm
Non
Non
1,1988 € - 1,332 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
0,7589 € - 0,8432 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Non
Non
1,1517 € - 1,2797 € 910 En stock
PEBD
Noir
304.8 mm
25.4 mm
Non
Oui
2,9043 € - 3,227 € 137 En stock
PEBD
Blanc
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
2,2829 € - 2,5563 € 787 En stock
Nylon
Noir
310.0 mm
16.0 mm
Non
Non
1,2816 € - 1,424 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
1,2591 € - 1,399 € 80 En stock
PEBD
Vert
330.2 mm
25.4 mm
Non
Oui
0,716 € - 0,7956 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
203.2 mm
12.7 mm
Non
Oui
1,0126 € - 1,1251 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
229.0 mm
12.7 mm
Non
Oui
  • sur 5
Lien de serrage 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Noir

10253687

Gamme de prix
1,0526 € - 0,9473 €

Niveaux de stock
5026 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Noir

10166130

Gamme de prix
1,4023 € - 1,2621 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Orange

10636022

Gamme de prix
1,424 € - 1,2816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Noir

10166192

Gamme de prix
3,5702 € - 3,2131 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Rouge

10166239

Gamme de prix
3,6573 € - 3,2916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Bleu

10166260

Gamme de prix
2,7643 € - 2,4879 €

Niveaux de stock
615 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Jaune

10166185

Gamme de prix
2,4047 € - 2,1643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Orange

10166222

Gamme de prix
3,4416 € - 3,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD ; nylon Bleu

10166499

Gamme de prix
1,2975 € - 1,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Vert

10560471

Gamme de prix
1,4933 € - 1,344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Noir

10253670

Gamme de prix
0,9336 € - 0,842 €

Niveaux de stock
22768 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Orange

10166321

Gamme de prix
1,332 € - 1,1988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD ; nylon Orange

10166444

Gamme de prix
0,8432 € - 0,7589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD ; nylon Noir

10166482

Gamme de prix
1,2797 € - 1,1517 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Blanc

10166291

Gamme de prix
3,227 € - 2,9043 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Noir

10253717

Gamme de prix
2,5563 € - 2,2829 €

Niveaux de stock
787 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Vert

10639511

Gamme de prix
1,424 € - 1,2816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm PEBD ; nylon Vert

10636015

Gamme de prix
1,399 € - 1,2591 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD ; nylon Jaune

10166741

Gamme de prix
0,7956 € - 0,716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard
Lien de serrage 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Orange

10166765

Gamme de prix
1,1251 € - 1,0126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Lien de serrage standard