Menu  Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En stock

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
89 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
2,1643 € - 2,4047 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
3,0975 € - 3,4416 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
2,4879 € - 2,7643 € 3 En stock
PEBD
Noir
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
2,4879 € - 2,7643 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Rouge
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
1,1988 € - 1,332 € 1037 En stock
PEBD
Bleu
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
1,344 € - 1,4933 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
0,5661 € - 0,6291 € 2159 En stock
PEBD
Vert
152.4 mm
19.1 mm
Non
Non
0,5661 € - 0,6291 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
152.4 mm
19.1 mm
Non
Non
0,7589 € - 0,8432 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
279.4 mm
12.7 mm
Non
Non
1,1517 € - 1,2797 € 910 En stock
PEBD
Noir
304.8 mm
25.4 mm
Non
Oui
0,6243 € - 0,6243 € 9962 En stock
Nylon
Noir
210.0 mm
16.0 mm
Non
Non
1,266 € - 1,4067 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
3,0975 € - 3,4416 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
3,0975 € - 3,4416 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
2,9043 € - 3,227 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
1,344 € - 1,4933 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Noir
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
1,1154 € - 1,2385 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
180.0 mm
12.0 mm
Non
Non
1,1677 € - 1,2975 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
305.0 mm
12.7 mm
Non
Oui
1,1677 € - 1,2974 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
305.0 mm
12.7 mm
Non
Oui
1,2591 € - 1,399 € 80 En stock
PEBD
Vert
330.2 mm
25.4 mm
Non
Oui
  • sur 5
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Jaune

10166185

Gamme de prix
2,4047 € - 2,1643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Orange

10166222

Gamme de prix
3,4416 € - 3,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Noir

10166253

Gamme de prix
2,7643 € - 2,4879 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Rouge

10636039

Gamme de prix
2,7643 € - 2,4879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Bleu

10166314

Gamme de prix
1,332 € - 1,1988 €

Niveaux de stock
1037 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Blanc

10560488

Gamme de prix
1,4933 € - 1,344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD ; nylon Vert

10166376

Gamme de prix
0,6291 € - 0,5661 €

Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD ; nylon Jaune

10166413

Gamme de prix
0,6291 € - 0,5661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD ; nylon Orange

10166444

Gamme de prix
0,8432 € - 0,7589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD ; nylon Noir

10166482

Gamme de prix
1,2797 € - 1,1517 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Noir

10253700

Gamme de prix
0,6243 € - 0,6243 €

Niveaux de stock
9962 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Blanc

10166178

Gamme de prix
1,4067 € - 1,266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Vert

10166215

Gamme de prix
3,4416 € - 3,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Jaune

10639436

Gamme de prix
3,4416 € - 3,0975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Orange

10645086

Gamme de prix
3,227 € - 2,9043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Noir

10560464

Gamme de prix
1,4933 € - 1,344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Noir

10253694

Gamme de prix
1,2385 € - 1,1154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD ; nylon Bleu

10166499

Gamme de prix
1,2975 € - 1,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD ; nylon Blanc

10166529

Gamme de prix
1,2974 € - 1,1677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm PEBD ; nylon Vert

10636015

Gamme de prix
1,399 € - 1,2591 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie