Menu  Rechercher

Liens de serrage à boules standard

En stock

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.

Séries: SR1818

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
152.0 mm
0,1134 € - 0,1506 € 1998 En stock
254.0 mm
0,1216 € - 0,1469 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
63.5 mm
0,0915 € - 0,1258 € 1007 En stock
UL94 HB
273.1 mm
0,0519 € - 0,0564 € 7000 En stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,1214 € - 0,1266 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
222.3 mm
0,1245 € - 0,1506 € 22000 En stock
273.1 mm
0,1678 € - 0,1922 € 1900 En stock
323.9 mm
0,1678 € - 0,1922 € 1500 En stock
323.9 mm
0,048 € - 0,0657 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
152.4 mm
0,1245 € - 0,1506 € Demander le délai de livraison ici
273.1 mm
0,2209 € - 0,2568 € 12559 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0477 € - 0,0477 € 2000 En stock
63.5 mm
0,0689 € - 0,1009 € 6074 En stock
UL94 HB
101.6 mm
0,0481 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
127.0 mm
0,0464 € - 0,0609 € 1008 En stock
152.4 mm
0,1094 € - 0,1325 € Demander le délai de livraison ici
222.3 mm
0,0248 € - 0,0289 € 32872 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,0746 € - 0,0875 € 2271 En stock
UL94 V-2
150.0 mm
0,0675 € - 0,0898 € 2000 En stock
UL94 HB
63.5 mm
  • sur 3
Lien à billes 152.0 mm 152.0 mm PA Naturel

10363720


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Longueur totale
    152.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 254.0 mm 254.0 mm PA Naturel

10363737

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
1998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Longueur totale
    254.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm Nylon Noir

10436165

Gamme de prix
0,1469 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm Nylon Noir

10149942

Gamme de prix
0,1258 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PA Noir

10150115

Gamme de prix
0,0564 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm Nylon Noir

10150290

Gamme de prix
0,1266 € - 0,1214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.3 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm PP Rouge

10149980

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Rouge

10150047

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Vert

10150030

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm Nylon Noir

10150252

Gamme de prix
0,0657 € - 0,048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm PP Vert

10149973

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 280.0 mm 75.0 mm PA Naturel

10378397

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
12559 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    75.0 mm
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PP Vert

10150085

Gamme de prix
0,0477 € - 0,0477 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm Nylon Noir

10150139

Gamme de prix
0,1009 € - 0,0689 €

Niveaux de stock
6074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Polypropylene
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Naturel

10150184

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PP Naturel

10150245

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0464 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm PP Naturel

10150306

Gamme de prix
0,1325 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.3 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10378359

Gamme de prix
0,0289 € - 0,0248 €

Niveaux de stock
32872 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Carré
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10378434

Gamme de prix
0,0875 € - 0,0746 €

Niveaux de stock
2271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Pelle
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm Nylon Noir

10150061

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66