Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Séries: SR1818
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1647 € - 0,1886 € | 3000 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,064 € | 2054 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,1234 € | 10436 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1562 € | 1042 En stock |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,1193 € - 0,1442 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0644 € | 3000 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1478 € | 625 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,1234 € | 7 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0691 € | 2000 En stock |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,1886 € | Demander le délai de livraison ici |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0468 € | 2000 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0682 € | 6473 En stock |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1478 € | 2000 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0586 € | 2938 En stock |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,099 € | 5074 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0553 € | 7000 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1242 € | 248 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1222 € - 0,1478 € | 22000 En stock |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0455 € - 0,0598 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer