Menu  Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton sphérique

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
4,6412 € - 4,6412 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acier
6,9884 € - 6,9884 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acier inoxydable
12,8024 € - 12,8024 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
160.0 mm
Acier inoxydable
4,5345 € - 4,5345 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier
5,9615 € - 5,9615 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acier
6,4416 € - 6,4416 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acier inoxydable
7,6686 € - 7,6686 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acier inoxydable
8,5488 € - 8,5488 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
12,5765 € - 12,5765 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acier inoxydable
14,7985 € - 19,6968 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 2.0
178.1 mm
Acier
5,0813 € - 5,0813 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acier
6,0682 € - 6,0682 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acier
7,2952 € - 7,2952 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acier inoxydable
4,7345 € - 4,7345 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acier
7,3218 € - 7,3218 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acier
4,8679 € - 4,8679 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
100.0 mm
Acier
6,2016 € - 6,2016 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
80.0 mm
Acier inoxydable
8,6555 € - 8,6555 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acier inoxydable
11,3496 € - 11,3496 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
125.0 mm
Acier inoxydable
4,7078 € - 4,7078 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acier
  • sur 2
Levier de vitesses 80.0 mm M6 8.0 mm Acier

10499016

Gamme de prix
4,6412 € - 4,6412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498705

Gamme de prix
6,9884 € - 6,9884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 160.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498828

Gamme de prix
12,8024 € - 12,8024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498972

Gamme de prix
4,5345 € - 4,5345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498750

Gamme de prix
5,9615 € - 5,9615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498941

Gamme de prix
6,4416 € - 6,4416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498668

Gamme de prix
7,6686 € - 7,6686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498743

Gamme de prix
8,5488 € - 8,5488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 160.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498903

Gamme de prix
12,5765 € - 12,5765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 178.1 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10635858

Gamme de prix
19,6968 € - 14,7985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    178.1 mm
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498675

Gamme de prix
5,0813 € - 5,0813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498798

Gamme de prix
6,0682 € - 6,0682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498620

Gamme de prix
7,2952 € - 7,2952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498712

Gamme de prix
4,7345 € - 4,7345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498873

Gamme de prix
7,3218 € - 7,3218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498637

Gamme de prix
4,8679 € - 4,8679 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10499009

Gamme de prix
6,2016 € - 6,2016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498781

Gamme de prix
8,6555 € - 8,6555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498866

Gamme de prix
11,3496 € - 11,3496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498958

Gamme de prix
4,7078 € - 4,7078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique