Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur du corps | Filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1797 € - 23,4775 € | 820 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,9841 € - 6,6599 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,547 € - 17,6229 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,547 € - 17,6229 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,9841 € - 6,6599 € | 2990 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,547 € - 17,6229 € | 1310 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,9841 € - 13,9859 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4769 € - 7,195 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9841 € - 6,6599 € | 190 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4769 € - 7,195 € | 1610 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,7554 € - 31,7554 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 6,4769 € - 15,1095 € | 379 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,4769 € - 15,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 24,5881 € - 25,89 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 33,7008 € - 33,7008 € | 80 En stock |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,9841 € - 6,6599 € | 8330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9841 € - 6,6599 € | 330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,7797 € - 21,7797 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 25,6267 € - 26,9577 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 7,547 € - 17,6229 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer