Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Rayon de poignée Ajouter au panier
26,9577 € - 26,9577 € Demander le délai de livraison ici
M16
51.0 mm
22.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,2666 € - 4,1114 € 29 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,1872 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,2666 € - 4,1114 € 193 En stock
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6749 € - 4,6324 € 15 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,1872 € - 3,8861 € 170 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6749 € - 4,6324 € 8 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,2858 € - 3,8861 € 720 En stock
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,3546 € - 3,8861 € 234 En stock
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,2858 € - 4,1114 € Demander le délai de livraison ici
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
3,6749 € - 4,6324 € 12 En stock
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
26,9577 € - 26,9577 € Demander le délai de livraison ici
M12
51.0 mm
22.7 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
3,0944 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
  • sur 2
Manette indexable M16 Insert

10268414

Gamme de prix
26,9577 € - 26,9577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
  • Diamètre base
    22.7 mm
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Rouge

10189948

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Orange

10190166

Gamme de prix
4,1114 € - 3,2666 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Gris

10189979

Gamme de prix
3,8861 € - 3,1872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Gris

10190135

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Gris

10190173

Gamme de prix
4,1114 € - 3,2666 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Gris

10190371

Gamme de prix
4,6324 € - 3,6749 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Orange

10190128

Gamme de prix
3,8861 € - 3,1872 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Orange

10190364

Gamme de prix
4,6324 € - 3,6749 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; laiton
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Rouge

10189986

Gamme de prix
3,8861 € - 3,2858 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Rouge

10190142

Gamme de prix
3,8861 € - 3,3546 €

Niveaux de stock
234 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Rouge

10190180

Gamme de prix
4,1114 € - 3,2858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Rouge

10190388

Gamme de prix
4,6324 € - 3,6749 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Orange

10189962

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M12 Insert

10268407

Gamme de prix
26,9577 € - 26,9577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    51.0 mm
  • Diamètre base
    22.7 mm
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Noir

10189917

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Orange

10189924

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Gris

10189931

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Gris
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide ; technopolymère
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Noir

10189955

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Noir

10190111

Gamme de prix
3,8861 € - 3,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert