Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur totale | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0966 € - 13,4276 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
|
||
| 34,1104 € - 34,1104 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
||
| 8,2058 € - 9,1127 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 114,7789 € - 227,3975 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0836 € - 3,8861 € | 458 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2858 € - 3,8861 € | 394 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,8116 € - 4,4493 € | 82 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,4493 € - 4,4493 € | 420 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6367 € - 4,4916 € | 484 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,222 € - 3,8298 € | 656 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 53,0525 € - 55,8317 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,8529 € - 21,8529 € | 10 En stock |
M12
|
|
|
||
| 15,2999 € - 16,119 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 19,103 € - 19,103 € | 40 En stock |
M10
|
|
|
||
| 16,8504 € - 17,7427 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 23,886 € - 23,886 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
||
| 9,1127 € - 9,1127 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
|
||
| 14,3053 € - 14,3053 € | Demander le délai de livraison ici |
M12