Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Goujon fileté

En stock

Les poignées de verrouillage mâles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
114 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur totale Rayon de poignée Ajouter au panier
15,9684 € - 15,9684 € Demander le délai de livraison ici
M8
12,2575 € - 13,6324 € Demander le délai de livraison ici
M6
15,0513 € - 15,0513 € Demander le délai de livraison ici
M6
16,8504 € - 17,7427 € Demander le délai de livraison ici
M8
19,103 € - 19,103 € 40 En stock
M10
20,083 € - 21,1508 € Demander le délai de livraison ici
M10
23,886 € - 23,886 € Demander le délai de livraison ici
M12
12,2575 € - 13,6324 € Demander le délai de livraison ici
M6
16,8504 € - 17,7427 € Demander le délai de livraison ici
M8
15,0513 € - 15,0513 € Demander le délai de livraison ici
M8
15,2999 € - 16,119 € Demander le délai de livraison ici
M8
21,1508 € - 21,1508 € Demander le délai de livraison ici
M10
23,886 € - 23,886 € Demander le délai de livraison ici
M12
16,119 € - 16,119 € Demander le délai de livraison ici
M8
19,103 € - 19,103 € Demander le délai de livraison ici
M10
7,9571 € - 7,9571 € 552 En stock
M6
9,1127 € - 9,1127 € Demander le délai de livraison ici
M6
21,8529 € - 21,8529 € 10 En stock
M12
3,5623 € - 4,4493 € Demander le délai de livraison ici
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6186 € - 4,4916 € 178 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
  • sur 6
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10268476

Gamme de prix
15,9684 € - 15,9684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 32.0 mm Noir

10268438

Gamme de prix
13,6324 € - 12,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10268452

Gamme de prix
15,0513 € - 15,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10268506

Gamme de prix
17,7427 € - 16,8504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10268520

Gamme de prix
19,103 € - 19,103 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 63.0 mm Noir

10268575

Gamme de prix
21,1508 € - 20,083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 63.0 mm Noir

10268612

Gamme de prix
23,886 € - 23,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 42.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10268421

Gamme de prix
13,6324 € - 12,2575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10268513

Gamme de prix
17,7427 € - 16,8504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 16.0 mm Noir

10268469

Gamme de prix
15,0513 € - 15,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10268483

Gamme de prix
16,119 € - 15,2999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 50.0 mm Noir

10268568

Gamme de prix
21,1508 € - 21,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm Noir

10268605

Gamme de prix
23,886 € - 23,886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 32.0 mm Noir

10268490

Gamme de prix
16,119 € - 16,119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 32.0 mm Noir

10268537

Gamme de prix
19,103 € - 19,103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    36.0 mm
  • Longueur de poignée
    78.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268643

Gamme de prix
7,9571 € - 7,9571 €

Niveaux de stock
552 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Longueur de poignée
    42.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 65.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

10268650

Gamme de prix
9,1127 € - 9,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    31.5 mm
  • Longueur de poignée
    65.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 25.0 mm Noir

10268582

Gamme de prix
21,8529 € - 21,8529 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Zamac
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    43.0 mm
  • Longueur de poignée
    92.0 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Noir

10190449

Gamme de prix
4,4493 € - 3,5623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm
Poignée de verrouillage mâle 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Noir

10190487

Gamme de prix
4,4916 € - 3,6186 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de bouton
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Matière du filetage
    Acier
  • Hauteur de la base
    37.5 mm