Menu  Rechercher

Leviers à came - Insert fileté

En stock

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Matière complète Ajouter au panier
6,7303 € - 7,4625 € Demander le délai de livraison ici
M8
15.0 mm
Filetage interne
Polyamide chargé fibre de verre
14,3478 € - 17,9524 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
13,3077 € - 15,9811 € 72 En stock
M8
20.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
30,5159 € - 38,1378 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Filetage interne
Zamac
23,9698 € - 59,383 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Filetage interne
Zamac
Demander le délai de livraison ici
M5
12.0 mm
Filetage interne
Polyamide chargé fibre de verre
8,068 € - 8,955 € 80 En stock
M8
18.5 mm
Filetage interne
Polyamide chargé fibre de verre
18,1052 € - 22,6383 € Demander le délai de livraison ici
M6
21.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
17,7436 € - 20,6839 € Demander le délai de livraison ici
M6
21.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
19,6842 € - 48,7587 € 59 En stock
M5
19.0 mm
Filetage interne
Zamac
20,7543 € - 25,95 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
18,4452 € - 23,0917 € 189 En stock
M8
25.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
21,1159 € - 21,5417 € 4 En stock
M6
19.0 mm
Filetage interne
Zamac
6,7303 € - 7,4625 € 20 En stock
M6
15.0 mm
Filetage interne
Polyamide chargé fibre de verre
14,0574 € - 16,0937 € 696 En stock
M6
18.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
11,9296 € - 14,3196 € 385 En stock
M6
18.0 mm
Filetage interne
Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
10195376 30,5159 € - 38,1378 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Filetage interne
Zamac
23,9698 € - 59,383 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Filetage interne
Zamac
16,5242 € - 16,5242 € Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
17,0444 € - 17,0444 € Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
  • sur 4
Levier de came Filetage interne M8 Noir

10279298

Gamme de prix
7,4625 € - 6,7303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    38.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 79.0 mm Noir

10190739

Gamme de prix
17,9524 € - 14,3478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Longueur totale
    79.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 79.0 mm Noir

10190708

Gamme de prix
15,9811 € - 13,3077 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Longueur totale
    79.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 Noir

10195451

Gamme de prix
38,1378 € - 30,5159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 Noir

10195772

Gamme de prix
59,383 € - 23,9698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Manette indexable Insert M5 Noir

10567760


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
  • Filetage
    M5
Levier de came Filetage interne M8 Noir

10279304

Gamme de prix
8,955 € - 8,068 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 Noir

10644966

Gamme de prix
22,6383 € - 18,1052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    21.0 mm
  • Filetage
    M6
Levier de came Filetage interne M6 63.0 mm Noir

10190746

Gamme de prix
20,6839 € - 17,7436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    21.0 mm
  • Longueur totale
    63.0 mm
Levier de came Filetage interne M5 Noir

10195536

Gamme de prix
48,7587 € - 19,6842 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 79.0 mm Noir

10190791

Gamme de prix
25,95 € - 20,7543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Longueur totale
    79.0 mm
Levier de came Filetage interne M8 79.0 mm Noir

10190784

Gamme de prix
23,0917 € - 18,4452 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Longueur totale
    79.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 Noir

10195611

Gamme de prix
21,5417 € - 21,1159 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 Noir

10279243

Gamme de prix
7,4625 € - 6,7303 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    38.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 63.0 mm Noir

10190692

Gamme de prix
16,0937 € - 14,0574 €

Niveaux de stock
696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Longueur totale
    63.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 63.0 mm Noir

10190661

Gamme de prix
14,3196 € - 11,9296 €

Niveaux de stock
385 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère FV
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Longueur totale
    63.0 mm
Levier de came Filetage interne M10 Noir

10195376

Gamme de prix
38,1378 € - 30,5159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
Levier de came Filetage interne M6 Noir

10195697

Gamme de prix
59,383 € - 23,9698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509333

Gamme de prix
16,5242 € - 16,5242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509364

Gamme de prix
17,0444 € - 17,0444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm