Menu  Rechercher

Leviers à came - Insert fileté

En stock

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Matière complète Ajouter au panier
17,1111 € - 17,1111 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
23,486 € - 23,486 € Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
23,0726 € - 23,0726 € Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
19,7384 € - 19,7384 € Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Filetage interne
Polyamide ; zinc moulé sous pression
14,2836 € - 14,2836 € Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
16,6976 € - 16,6976 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
22,9659 € - 22,9659 € Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
4,3386 € - 4,3386 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
8,5496 € - 8,5496 € Demander le délai de livraison ici
M12
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
5,487 € - 5,487 € Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
5,2318 € - 5,2318 € Demander le délai de livraison ici
M8
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
9,1876 € - 9,1876 € Demander le délai de livraison ici
M14
26.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
5,5508 € - 5,5508 € Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Blind Hole
Technopolymère renforcé de fibre de verre
14,0703 € - 14,0703 € Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
23,0726 € - 23,0726 € Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
23,6594 € - 23,6594 € Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
23,3527 € - 23,3527 € Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
14,0036 € - 14,0036 € Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
14,0436 € - 14,0436 € Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
23,206 € - 23,206 € Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Goujon
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
  • sur 4
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509296

Gamme de prix
17,1111 € - 17,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508978

Gamme de prix
23,486 € - 23,486 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509029

Gamme de prix
23,0726 € - 23,0726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Insert M8 Noir

10509081

Gamme de prix
19,7384 € - 19,7384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Filetage interne
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Filetage
    M8
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509142

Gamme de prix
14,2836 € - 14,2836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509265

Gamme de prix
16,6976 € - 16,6976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508930

Gamme de prix
22,9659 € - 22,9659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came 72.5 mm Trou borgne M6 Noir

10518922

Gamme de prix
4,3386 € - 4,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    43.0 mm
Levier de came 26.0 mm Trou borgne M12 Technopolymère

10518960

Gamme de prix
8,5496 € - 8,5496 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
Levier de came 89.5 mm Trou borgne M10 Noir

10518946

Gamme de prix
5,487 € - 5,487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Levier de came 89.5 mm Trou borgne M8 Noir

10518939

Gamme de prix
5,2318 € - 5,2318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Levier de came 108.0 mm Trou borgne M14 Noir

10518977

Gamme de prix
9,1876 € - 9,1876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
Levier de came 89.5 mm Trou borgne M12 Noir

10518953

Gamme de prix
5,5508 € - 5,5508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Blind Hole
  • Diamètre du corps
    23.0 mm
  • Hauteur totale
    54.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509111

Gamme de prix
14,0703 € - 14,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508947

Gamme de prix
23,0726 € - 23,0726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508985

Gamme de prix
23,6594 € - 23,6594 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509043

Gamme de prix
23,3527 € - 23,3527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509104

Gamme de prix
14,0036 € - 14,0036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509173

Gamme de prix
14,0436 € - 14,0436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Levier de came Goujon M10 Noir

10508954

Gamme de prix
23,206 € - 23,206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm