Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetage interne
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetage interne
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Filetage interne
|
1.634 in
41.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.693 in
43.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.539 in
64.5 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer