Menu  Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
33,8913 € - 42,3676 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
27.0 mm
Goujon
68.5 mm
33,8913 € - 42,3676 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
27.0 mm
Goujon
68.5 mm
15,0659 € - 18,8253 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Goujon
45.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
22,7115 € - 56,2987 € 92 En stock
M5
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
22,3032 € - 55,2342 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € 22 En stock
M8
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
22,1765 € - 54,9385 € Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Goujon
63.0 mm
27,0623 € - 67,0025 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Goujon
82.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € 108 En stock
M6
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
34,3525 € - 84,862 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
22,3032 € - 27,879 € Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
6,8007 € - 7,5611 € 15 En stock
M6
12.0 mm
Goujon
28.0 mm
33,5663 € - 83,1482 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 24 En stock
M8
15.0 mm
Goujon
37.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
18.0 mm
Goujon
62.0 mm
7,3499 € - 8,1665 € 110 En stock
M8
15.0 mm
Goujon
37.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 24 En stock
M6
12.0 mm
Goujon
28.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
18.0 mm
Goujon
42.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
18.0 mm
Goujon
62.0 mm
  • sur 11
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Gamme de prix
42,3676 € - 33,8913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    68.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Gamme de prix
42,3676 € - 33,8913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    68.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

10190715

Gamme de prix
18,8253 € - 15,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10195475

Gamme de prix
55,1455 € - 22,2468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 40.0 mm Noir

10195512

Gamme de prix
56,2987 € - 22,7115 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10195567

Gamme de prix
55,2342 € - 22,3032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 35.0 mm Noir

10195413

Gamme de prix
83,6856 € - 33,7938 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 16.0 mm Noir

10195468

Gamme de prix
54,9385 € - 22,1765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 35.0 mm Noir

10195659

Gamme de prix
67,0025 € - 27,0623 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10195550

Gamme de prix
55,1455 € - 22,2468 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10195437

Gamme de prix
84,862 € - 34,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 25.0 mm Noir

10195482

Gamme de prix
27,879 € - 22,3032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M6 30.0 mm Noir

10279236

Gamme de prix
7,5611 € - 6,8007 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 25.0 mm Noir

10195314

Gamme de prix
83,1482 € - 33,5663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10279281

Gamme de prix
3,0031 € - 3,0031 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Gamme de prix
38,3125 € - 30,6528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 15.0 mm Noir

10279250

Gamme de prix
8,1665 € - 7,3499 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M6 10.0 mm Noir

10279212

Gamme de prix
7,4625 € - 6,7303 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Gamme de prix
35,8625 € - 28,7097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Gamme de prix
38,3125 € - 30,6528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm