Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4895 € - 8,3217 € | 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 3,0602 € - 3,0602 € | 24 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 6,8582 € - 7,6043 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 7,4895 € - 8,3217 € | 100 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,58 € - 9,5269 € | 20 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,0434 € - 11,1626 € | 50 En stock |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29,2552 € - 36,5439 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 32,2683 € - 40,3605 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 31,2352 € - 39,0404 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 31,2352 € - 39,0404 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 34,5352 € - 43,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 34,5352 € - 43,1726 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 16,9507 € - 19,757 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 34,2041 € - 84,728 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 35,0052 € - 86,4744 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 22,7269 € - 28,4087 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23,6165 € - 58,5133 € | 126 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,7843 € - 28,4804 € | 32 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,0457 € - 66,9499 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,7057 € - 68,6673 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
3.228 in
82.0 mm